Alimentatori UNO POWER con funzionalità di base
Gli alimentatori compatti UNO POWER sono la soluzione perfetta per carichi fino a 240 W grazie all'elevata tenuta in particolare nei quadri elettrici compatti. Gli alimentatori sono disponibili in diverse classi di potenza e larghezze. Grazie all'elevata efficienza e alle perdite minime a vuoto si raggiunge un'elevata efficienza energetica.
UNO-PS/1AC/48DC/100W
-
Alimentatore
2902996
N. ELDAS®:
960985109
N. ELDAS®:
960985109
Alimentazione switching UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 48 V DC / 2,1 A
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC |
| Campo delle tensioni d'ingresso AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | < 40 A (tip.) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 1,4 A2s (tip.) |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 25 ms (120 V AC) |
| > 90 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | tip. 2,2 A (100 V AC) |
| tip. 1,1 A (240 V AC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 213,3 VA |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
| Fattore di potenza | 0,52 |
| Tempo di accensione tipico | < 1 s |
| Fusibile d'ingresso | 4 A (ritardato, interno) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
| Efficienza | tip. 88 % (120 V AC) |
| tip. 90 % (230 V AC) | |
| Caratteristica di uscita | HICCUP |
| Tensione di uscita nominale | 48 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 2,1 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Declassamento | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | < 60 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 60 V DC |
| Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | < 40 mVSS (con valori nominali) |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Potenza di uscita | 100 W |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 0,4 W |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 11 W |
| Tempo di risposta | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Tempo di risposta | < 2 ms |
| Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica min. | 0,2 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica max. | 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica min. | 0,2 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica min. | 0,2 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino con collare in plastica max. | 2,5 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica min. | 0,2 mm² |
| Cavo unipolare/punto di collegamento flessibile con puntalino senza collare in plastica max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 3 kV AC (Collaudo) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1010000 h (40 °C) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (in quadro elettrico chiuso) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Larghezza | 55 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 84 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 30 mm / 30 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 30 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale custodia | PC |
| Materiale piedino di fissaggio | POM (Polyoxymethylene) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe di climatizzazione | 3K22 (a norma EN 60721-3-3) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
| Sicurezza elettrica a norma | IEC 62368-1 (SELV) |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
| Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-16 |
| Omologazione - requisito dell'industria di semiconduttori per quanto riguarda le interruzioni della tensione di rete | EN 61000-4-11 |
| Interruzioni di tensione di rete | |
| Definizione norma | Requisito dell'industria di semiconduttori per quanto riguarda le interruzioni della tensione di rete |
| Norme/disposizioni | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| CAN/CSA-C22.2 No. 213 Classe I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| ANSI/ISA 12.12.01 Elenco UL/C-UL Classe I, Divisione 2, gruppi A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Conformità/Omologazioni | |
| SIL secondo IEC 61508 | 0 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 1 - asimmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/uscita | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 230 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Calo di tensione | 70 % |
| Numero dei periodi | 25 periodi |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 10 periodi |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 1 periodo |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 2902996 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPU14 |
| Codice prodotto | CMPU14 |
| GTIN | 4046356808361 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 357.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 317 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID omologazione: FILE E 214596IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-39228-A1-ULUL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL2-021189cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: FILE E 199827| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
| SCIP | e51dd2d8-fd98-4a99-b93c-9f72616ca7a2 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 6.651 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto
Più spazio nel quadro elettrico con una tenuta di potenza maggiore fino al 20 %
Massima efficienza energetica grazie al livello di rendimento superiore al 90 % e con perdite estremamente ridotte durante il funzionamento a vuoto inferiori a 0,3 W
Installazione outdoor grazie all'ampio range di temperature da -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen