Alimentatori UNO POWER con funzionalità di base
Gli alimentatori compatti UNO POWER sono la soluzione perfetta per carichi fino a 240 W grazie all'elevata tenuta in particolare nei quadri elettrici compatti. Gli alimentatori sono disponibili in diverse classi di potenza e larghezze. Grazie all'elevata efficienza e alle perdite minime a vuoto si raggiunge un'elevata efficienza energetica.
UNO-PS/1AC/24DC/100W
-
Alimentatore
2902993
N. ELDAS®:
960965209
N. ELDAS®:
960965209
Alimentazione switching UNO POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 4,2 A
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: FILE E 214596IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-39228-A1-ULEAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: FILE E 123528IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL2-021189EAC
ID omologazione: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: FILE E 199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto
Più spazio nel quadro elettrico con una tenuta di potenza maggiore fino al 20 %
Massima efficienza energetica grazie al livello di rendimento superiore al 90 % e con perdite estremamente ridotte durante il funzionamento a vuoto inferiori a 0,3 W
Installazione outdoor grazie all'ampio range di temperature da -25 °C ... +70 °C