STEP-PS/ 1AC/12DC/3 - Alimentatore
2868570
N. ELDAS®: 960946109

Alimentatore switching STEP POWER per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 3 A

Dettagli prodotto









I vantaggi

Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto oppure montaggio a pannello
Alimentazione affidabile grazie all'elevato MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 500.000 ore e curva caratteristica U/I
Risparmio di energia mediante la massima efficienza energetica e perdite estremamente ridotte durante il funzionamento a vuoto