Alimentatori STEP POWER per quadri di distribuzione. Gli alimentatori STEP POWER con tecnologia di connessione Push-in sono la soluzione professionale per l'automazione intelligente di edifici. I dispositivi compatti sono economici, a ingombro ridotto e possono essere utilizzati in modo flessibile.
STEP3-PS/1AC/65W/PT/USB-PD
-
Alimentatore
1769687
Alimentatore switching, STEP POWER, montaggio su guida DIN e diretto, ingresso: monofase, uscita: USB-A 15 W, 2 x USB-C PD 65 W
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Configurazione della rete di alimentazione | Rete a stella (TN, TT, IT (PE)) |
| Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | tip. 30 A (25 °C) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | tip. 0,14 A2s |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 10 ms (120 V AC) |
| tip. 70 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 1,22 A (100 V AC) |
| 0,66 A (240 V AC) | |
| Tempo di accensione | tip. 2 s |
| Fusibile d'ingresso dispositivo | 3,15 A interno (protezione per apparecchiature), ritardato |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
| Corrente dispersa verso PE | < 0,25 mA |
| Funzionamento DC | |
| Range tensione d'ingresso | 110 V DC ... 250 V DC -15 % ... +20 % |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Corrente assorbita | 0,67 A (110 V DC) |
| 0,29 A (250 V DC) | |
| Efficienza | > 89 % (120 V AC) |
| > 90 % (230 V AC) | |
| Tensione di uscita nominale (USB-A) | 5,2 V DC (15 W) |
| Tensione di uscita nominale (USB-C) | 5,2 V DC (25 W) |
| 9 V DC (27 W) | |
| 12 V DC (36 W) | |
| 15 V DC (45 W) | |
| 20 V DC (65 W) | |
| 28 V DC (65 W) | |
| Corrente in uscita Imax | 12,5 A |
| Corrente nominale di uscita (IN) (USB-A) | 3 A (15 W) |
| Corrente nominale di uscita (IN) (USB-C) | 5 A (25 W) |
| 3 A (27 W) | |
| 3 A (36 W) | |
| 3 A (45 W) | |
| 3,25 A (65 W) | |
| 2,3 A (65 W) | |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Declassamento | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Fattore di cresta | tip. 3,3 |
| tip. 4,2 | |
| Potenza di uscita (PN) | 65 W |
| Scostamento regolazione | < 4 % (Variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 10 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Tempo di risposta | tip. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Potenza dissipata a vuoto minima | < 0,21 W (120 V AC) |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 0,21 W (230 V AC) |
| Potenza dissipata con carico nominale minima | < 7,8 W (120 V AC) |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 6,7 W (230 V AC) |
| Protezione integrata | no |
| Protezione (sul lato secondario) | elettronico |
| Ingresso | |
| Posizione | 1.x |
| Tecnologia di connessione: Poli | |
| Polarità | 1.1 (L), 1.2 (N) |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido (Morsetto) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| rigido (consigliato) | 1,5 mm² (consigliato) |
| flessibile (Klemme) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flessibile (empfohlen) | 1,5 mm² (consigliato) |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica (consigliato) | 1,5 mm² (consigliato) |
| flessibile con puntalino con collare in plastica (Morsetto componibile) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica (consigliato) | 1,5 mm² (consigliato) |
| AWG (consigliato) | 16 |
| AWG (Morsetto) | 24 ... 12 (Cu) |
| Lunghezza del tratto da spelare (starr/flexibel) | 10 mm (rigido/flessibile con puntalino senza collare in plastica) |
| Lunghezza del tratto da spelare (Aderendhülse) | 13 mm (Capocorda con collare in plastica) |
| Uscita | |
| Posizione | 2.x |
| Tecnologia di connessione: Poli | |
| Polarità | 2.1 (USB-C), 2.2 (USB-A), 2.3 (USB-C) |
| Segnalazione mediante LED | |
| Onda di segnale | > UOUT > 0,9 x UN (Il LED DC OK si accende di luce verse) |
| < UOUT < 0,9 x UN (LED DC OK spento) | |
| > 50 W (Il LED Pout si illumina di luce gialla) | |
| < 50 W (LED Pout spento) | |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
| 3,75 kV AC (Collaudo) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > (25 °C) |
| > 614000 h (40 °C) | |
| > (50 °C) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II (in quadro elettrico chiuso) |
| Categoria di sovratensione (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Categoria di sovratensione (EN 62477-1) | III (≤ 2000 m) |
| Categoria di sovratensione (EN 61558-2-16) | II (≤ 5000 m) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 3,25 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 69791 h |
| Testo aggiuntivo | 120 V AC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 3,25 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 91074 h |
| Testo aggiuntivo | 230 V AC |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 36 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 61 mm |
| Profondità (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) | 55 mm (Profondità del dispositivo (montaggio su guida DIN)) |
| Unità modulare | 2 UM (DIN 43880) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN o diretto |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 30 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Custodie, morsetti componibili, piedini di fissaggio) |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale custodia | PC |
| Materiale piedino di fissaggio | Polyamid |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 70 °C (Derating > 60 °C: 2 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (Startup type tested) | -25 °C |
| Altezza | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti (esercizio) | 18 ms, 30g, in ogni direzione (IEC 60068-2-27) |
| Vibrazione (esercizio) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Bassa tensione di sicurezza | |
| Definizione norma | Bassa tensione di sicurezza |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| Bassa tensione di protezione | |
| Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-2-201 (PELV) |
| Separazione sicura | |
| Definizione norma | Separazione sicura |
| Norme/disposizioni | IEC 61558-2-16 |
| Dispositivi di alimentazione a bassa tensione con uscita in corrente continua | |
| Definizione norma | Dispositivi di alimentazione a bassa tensione con uscita in corrente continua |
| Norme/disposizioni | EN 61204-3 |
| Norme di sicurezza per dispositivi elettrici di misura, controllo, regolazione e di laboratorio | |
| Definizione norma | Norme di sicurezza per dispositivi elettrici di misura, controllo, regolazione e di laboratorio |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 |
| Definizione norma | Sicurezza dei dispositivi elettrici per audio, video, informazione e telecomunicazioni |
| Norme/disposizioni | IEC 62368-1 |
| IEC 62368-3 | |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Emissioni | Emissioni a norma EN 61000-6-3 (uso domestico e commerciale) e EN 61000-6-4 (uso industriale) |
| Immunità ai disturbi | Immunità ai disturbi a norma EN 61000-6-2 (uso industriale) |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Correnti oscillatorie | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Flicker | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-3 |
| Frequenza | 0 kHz ... 2 kHz |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | asimmetrico 4 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Uscita | asimmetrico 1 kV (Grado severità collaudo 2) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Uscita | simmetrico 1 kV (Grado severità collaudo 3) |
| asimmetrico 2 kV (Grado severità collaudo 3) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/uscita | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 230 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Calo di tensione | 70 % |
| Numero dei periodi | 25 periodi |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 10 periodi |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 1 periodo |
| Testo aggiuntivo | Classe 3 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
| Codice articolo | 1769687 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPH11 |
| Codice prodotto | CMPH11 |
| GTIN | 4067923381940 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 241.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 194 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Custodie per l'elettronica 2202874
-
RPI-BC 107,6 EXT DEV-KIT KMGY - Custodie per l'elettronica 1107460
-
NBC-USB3.1-UCM/0,3-PVC/UCM - Cavo USB 1333194
-
NBC-USB3.1-UCM/0,5-PVC/UCM - Cavo USB 1333195
-
NBC-USB3.1-UCM/1,0-PVC/UCM - Cavo USB 1333197
-
NBC-USB3.0-UCM/1,5-PVC/UCM - Cavo USB 1333210
-
NBC-USB3.0-UCM/1,8-PVC/UCM - Cavo USB 1333211
-
NBC-USB3.0-UCM/2,0-PVC/UCM - Cavo USB 1333213
-
NBC-USB3.0-UCM/3,0-PVC/UCM - Cavo USB 1333214
I vantaggi
Risparmio di energia grazie alla massima efficienza durante il funzionamento a vuoto e a carico parziale (livello di efficienza VI)
Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla forma compatta con incremento simultaneo della potenza (fino al 100%)
Messa in funzione facile e veloce grazie alla tecnologia di connessione Push-in senza utensili con un angolo di 45° con doppi punti di collegamento
Montaggio flessibile: innesto su guida DIN o avvitamento su superfici piane
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen