VIP-PA-FLK50-4X14-S7/...
-
Adattatore frontale
2900886
Adattatore frontale VIP-VARIOFACE, con cavi di sistema collegati per SMATIC S7-300, collegamento 4 x 8 canali
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Adattatore frontale |
Famiglia di prodotti | VARIOFACE Professional |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione di esercizio (AC) | ≤ 30 V AC |
Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
Corrente (per derivazione) | ≤ 1 A |
Corrente (Alimentazione di tensione) | ≤ 8 A |
Corrente (per byte) | ≤ 2 A |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Tensione di isolamento nominale | 63 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV |
Controllore supportato SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Scheda I/O adatta | CPU 313C |
CPU 313C-2PtP | |
CPU 313C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
CPU 314C-2DP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH01-0AB0 | |
6ES7322-8BH10-0AB0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
6ES7331-1KF02-0AB0 |
Collegamento 1 (livello di controllo) | |
Collegamento | Attacco connettore |
Numero di poli | 40 |
Nota | Innestabile su schede I/O a 40 pin |
Collegamento 2 (livello di campo) | |
Attacco a norma | IEC 60603-13 |
Collegamento | IDC/FLK conduttore femmina |
Numero collegamenti | 4 |
Numero di poli | 14 |
Cicli di manovra | < 50 |
Passo | 2,54 mm |
Collegamento 3 (alimentazione) | |
Collegamento | Connessione a molla Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di poli | 4 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda montato senza collare di isolamento) | |
0,25 mm² ... 1 mm² (Capocorda con collare in plastica) | |
Sezione conduttori flessibili (2 conduttori della stessa sezione) | 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN con collare di isolamento) |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Passo | 5 mm |
Cavi | |
Lunghezza | variabile |
14X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Numero di poli | 14 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | 14X0.14 [PVC] |
Tipo di conduttore | Cavo intestato |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 14x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,03 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,40 mm ±0,4 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC semi rigido |
Guaina esterna, colore | grigio |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Resistenza linea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 55 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 104 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno) |
Assenza di alogeni | no |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura) |
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura) | |
IEC 60332-3-22 (tubatura) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistenza all'olio | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Modulo) | IP20 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | EN IEC 60664-1 |
Tipo di montaggio | Montaggio a innesto |
Posizione di installazione | a scelta |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Nota per il funzionamento | Per evitare cortocircuiti, tutti i ponticelli a filo vanno ripartiti per le seguenti schede I/O. Non deve essere prevista alcuna alimentazione di tensione sull'adattatore frontale! 6ES7 331-7NF00-0AB0 6ES7 331-7NF10-0AB0 6ES7 331-7PF01-0AB0 6ES7 331-7PF11-0AB0 6ES7 350-2AH01-0AE0 6ES7 357-4AH01-0AE0 6ES7 331-1KF02-0AB0 |
Nota per il funzionamento | Schede I/O digitali I byte di entrata e di uscita sono legati al potenziale mediante i ponticelli a filo presenti di default. |
Codice articolo | 2900886 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK232S |
Codice prodotto | DK232S |
Numero tariffa doganale | 85444200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 - Modulo passivo 2903802
-
FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 - Modulo passivo 2295062
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Collegamento del sistema 2295554
-
PLC-V8/FLK14/IN - Collegamento del sistema 2296553
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Collegamento del sistema 2299660
-
VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC - Modulo passivo 2322278
-
VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC - Modulo passivo 2904282
I vantaggi
Collegabili a vite con i moduli I/O
Alimentazione mediante morsetti con connessione doppia a molla
Connettori femmina incapsulati per lato modulo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen