Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 - Modulo passivo
2295062

Modulo VARIOFACE per Siemens SIMATIC® S7-300, per max. 16 canali con siglatura specifica SIMATIC® (1 - 20), morsetto sezionatore e presa di prova, larghezza modulo: 113 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

Siglatura numerica (1-20)
Speciale per S7-300 (in combinazione con l’adattatore frontale FLKM 14-PA-S300, cod. art.: 2299770)