PSI-SC-DNET CAN
-
Accoppiatore segmento
2313449
Accoppiatore segmento modulare per la separazione del potenziale e l'aumento della distanza per DeviceNet/SDS/CANopen, velocità dati fino a 1 MBit/s. Diverse velocità dati configurabili sulle interfacce mediante software. Affidabile separazione del potenziale tra le interfacce, montabile su guida, alimentazione 24 V DC
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Convertitore di interfaccia |
| MTTF | 949 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 443 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 181 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| MTBF | 743 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
| 163 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
| Isolamento galvanico | secondo EN 60950 |
| VCC // CAN A // CAN B | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,32 W |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 30 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 55 mA (24 V DC) |
| Max. corrente assorbita | 80 mA |
| ≤ 2 A (In caso di impiego in una stazione di collegamento, tramite il connettore bus per guide DIN) | |
| Funzione | |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: VCC (tensione di alimentazione), NET A (porta di stato Mod/Net A), NET B (porta di stato Mod/Net B), ACT (Activity / traffico dati) |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Uscita relè |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | Contatto in chiusura |
| Min. tensione commutabile | 10 V DC |
| Max. tensione commutabile | 30 V DC |
| Corrente permanente limite | 500 mA |
| Alimentazione | |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Distorsione bit, ingresso | ± 35 % |
| Distorsione bit, uscita | < 6,25 % |
| Segnale | CAN |
| CANopen® | |
| DeviceNet™ | |
| Dati: Interfaccia CAN, secondo ISO/IS 11898 per DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Velocità di trasmissione seriale | ≤ 1000 kBit/s |
| Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
| Numero di canali | 2 (CAN_High / CAN_Low) |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 5000 m (in base alla velocità dati e al protocollo utilizzato) |
| Resistenza terminale | 124 Ω, collegabile integrato |
| disinseribile, integrato | |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Mezzo trasmissivo | 2 fili twisted pair, schermati |
| Formato dati/Codifica dati | Bit stuffing, NRZ |
| Dati: Interfaccia CAN, secondo ISO/IS 11898 per DeviceNet™, CAN, CANopen® | |
| Velocità di trasmissione seriale | ≤ 1000 kBit/s |
| Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 5000 m (in base alla velocità dati e al protocollo utilizzato) |
| Resistenza terminale | 124 Ω, collegabile integrato |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 35 mm |
| Altezza | 111 mm |
| Profondità | 121 mm |
| Colore | verde |
| Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
| Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | Caduta libera: 1 m |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 15g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | 508 Listed |
| Costruzioni navali | |
| Siglatura | DNV GL |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibrazione | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV |
| Scarica in aria | ± 8 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2 kV |
| Segnale | ± 2 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 0,5 kV |
| Segnale | ± 1 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 |
| Osservazioni | Classe A, campo di impiego industria |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo la norma principale VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Isolamento galvanico | secondo EN 60950 |
| Distanze in aria e linee di fuga | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178, DIN EN 60950 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2313449 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNC133 |
| GTIN | 4046356451857 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 234.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 234.7 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2709561
-
SAC-5P-920/... - Linea di sistema bus 1511504
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 - Connettori bus D-SUB 2902322
-
SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 - Connettori bus D-SUB 2902323
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 - Connettori bus D-SUB 2902324
-
SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 - Connettori bus D-SUB 2902325
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 - Connettori bus D-SUB 2902326
-
SUBCON-PLUS-CAN - Connettori bus D-SUB 2744694
-
SUBCON-PLUS-CAN/PG - Connettori bus D-SUB 2708119
-
SUBCON-PLUS-CAN/AX - Connettori bus D-SUB 2306566
I vantaggi
Velocità dati fino a 1 MBit/s
Tutte le connessioni a innesto mediante morsetto a vite COMBICON
Combinabile in modo modulare con i convertitori FO PSI-MOS mediante il connettore per guide di supporto
Omologazione per l'impiego nella zona 2
Separazione a 4 vie affidabile tra tutte le interfacce
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen