BNC-V 75
-
Spina/adattatore
2805070
Connettori BNC, a un piano, per il montaggio su NS 32 o NS 35/7,5, resistenza 75 Ω
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Accoppiamento flangiato |
Collegamento | BNC 75 Ω |
Larghezza | 22 mm |
Altezza | 58,8 mm |
Lunghezza | 42,5 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Materiale custodia | PA |
Frequenza | 0 GHz ... 3 GHz |
Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 75 Ω | < 1,10 (3 GHz) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | 125 °C |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
Codice articolo | 2805070 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BE5ZWX |
Codice prodotto | BE5ZWX |
Pagina del catalogo | Pagina 177 (C-4-2017) |
GTIN | 4017918074562 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 32.63 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 32.63 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | PL |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811862
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
E/AL-NS 35 - Supporto terminale 1201662
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen