Il sistema passacavi CGS semplifica inoltre la progettazione perché, a differenza delle guaine, può essere pianificato e mappato nel sistema CAD. Di conseguenza, le lunghezze dei cavi sono predefinite e pianificabili. Il montaggio semplice e rapido viene garantito mediante la flangia integrata con scarico della trazione.
Guaina di protezione, materiale: PA, resistente ai raggi UV: sì, flessibile, grado di protezione: IP67, colore: nero, diametro interno: 29 mm