Il sistema passacavi CGS semplifica inoltre la progettazione perché, a differenza delle guaine, può essere pianificato e mappato nel sistema CAD. Di conseguenza, le lunghezze dei cavi sono predefinite e pianificabili. Il montaggio semplice e rapido viene garantito mediante la flangia integrata con scarico della trazione.
Fascetta fermacavi, stabilizzata calore fino a 125 °C (rapidamente fino a 145 °C), per una rapida e sicura fasciatura