Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Relè aperto da davanti

Con i relè PLC-INTERFACE è possibile commutare in modo sicuro e affidabile

La gamma di prodotti PLC-INTERFACE comprende oltre 700 articoli diversi e completamente automatizzati per soddisfare i requisiti di qualsiasi applicazione.

Per la massima flessibilità, i relè PLC-INTERFACE sono disponibili a scelta con tecnologia di connessione a vite o Push-in. Scegli tra relè elettromeccanici a innesto e relè a stato solido. Nel processo di selezione sono determinanti sia le caratteristiche esterne per il singolo caso specifico, sia l'anima dei prodotti:

Quest'anima è costituita da un robusto lead frame in rame, che garantisce sempre connessioni affidabili e una distribuzione ideale del calore nella custodia. Sono inoltre disponibili varianti con circuiti stampati.

Con i relè di Phoenix Contact, puoi contare su una tecnologia innovativa e all'avanguardia per un'ampia gamma di varianti standard e speciali per ogni applicazione.

Ecco come vengono creati i nostri relè - uno sguardo dietro le quinte

Image Map interattiva: Grafico semplificato di una linea di produzione PLC-INTERFACE
Aggiunta di materie prime
I lead frame per il contenimento dei componenti elettronici vengono alimentati alla linea di produzione sotto forma di nastri.
Aggiunta di materie prime
Pick & place dei componenti elettronici
I bracci robotici posizionano con precisione le resistenze in serie, i diodi e i LED di stato sul lead frame ad alta velocità di clock.
Pick & place dei componenti elettronici
Controllo qualità ottico
Per soddisfare le esigenze di alta qualità dei nostri clienti, una prima ispezione ottica con la telecamera viene effettuata direttamente dopo l'assemblaggio dei componenti elettronici.
Controllo qualità ottico
Test di funzionamento e di alta tensione
Oltre all'ispezione ottica con la telecamera, ogni modulo relè viene sottoposto a un ulteriore test di funzionamento elettrico e di alta tensione.
Test di funzionamento e di alta tensione
Ispezione finale e imballaggio automatico
Infine, i moduli relè vengono sottoposti a un'ispezione ottica finale e inviati all'imballaggio automatico.
Ispezione finale e imballaggio automatico
Vista esplosa di un modulo relè

Tecnologia lead frame

Commutazione affidabile dei segnali, negli spazi più stretti
La tecnologia lead frame nella serie di relè PLC-INTERFACE costituisce la base solida per un'affidabile commutazione, separazione e amplificazione dei segnali. Inoltre, vengono utilizzati relè elettromeccanici e a stato solido. Questa combinazione si è dimostrata efficace giorno dopo giorno in milioni di cicli di commutazione. Nel 1997 Phoenix Contact ha posto una pietra miliare nella tecnologia dei relè: per la prima volta è stata integrata la tecnologia lead frame nei moduli relè su una larghezza di installazione di 6,2 mm.

I vantaggi

  • Maggiore resistenza alle vibrazioni grazie ai componenti elettronici inseriti a pressione
  • Gestione del calore ottimizzata per ridurre il riscaldamento localizzato e prolungare la durata degli elementi elettronici
  • Tecnologia collaudata per moduli relè altamente compatti
  • Progettazione sostenibile, attraverso elementi ben separabili e relè a innesto
  • Cablaggio facile con la tecnologia di connessione Push-in e a vite

Uno sguardo alla produzione completamente automatizzata

Dipendenti nella produzione PLC-INTERFACE con vista dalla linea di produzione

I relè, prodotti in modo completamente automatico e con un elevato livello di know-how, ti supportano in modo affidabile, efficiente e sostenibile per il funzionamento dei tuoi impianti e delle tue applicazioni.

Le parti in plastica sono ricavate dal granulato, mentre i conduttori sono piegati e punzonati da lastre di metallo grezzo. I circuiti stampati vengono delineati, assemblati e saldati. I componenti elettronici vengono immessi negli impianti nei punti giusti del processo e raggiungono la destinazione stabilita.