Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

All Electric Society Una società in cui l'energia elettrica rinnovabile è disponibile in quantità sufficiente: la All Electric Society. I moduli relè di Phoenix Contact ti supportano sulla strada verso un mondo sostenibile senza emissioni di CO₂ in tutte le applicazioni. All'interno dell'infrastruttura della All Electric Society, Phoenix Contact assicura il flusso di energia e segnali in tutte le applicazioni tra il livello di controllo e di campo con relè e dispositivi di commutazione intelligenti. Milioni di operazioni di commutazione sono alla base della funzionalità e della disponibilità del tuo impianto e sono quindi essenziali per il successo dell'elettrificazione e dell'accoppiamento settoriale.

Rappresentazione grafica dei settori AES: infrastrutture, industria, mobilità ed energia con relè PLC-INTERFACE

Power-to-X supportato dai relè PLC-INTERFACE I componenti essenziali delle applicazioni e dei processi Power-to-X sono molto simili a quelli degli impianti di processo esistenti. I prodotti già utilizzati oggi nell'industria di processo svolgeranno un ruolo importante nelle applicazioni Power-to-X anche in futuro. Con i moduli relè PLC-INTERFACE, potrai attingere a molti anni di esperienza nell'industria di processo che ti permetteranno di affrontare le sfide del futuro. Oggi, negli impianti della tecnica di processo, vengono già commutati, controllati o valutati molti sensori e attuatori. Questi sensori e attuatori sono indispensabili e necessari anche negli impianti Power-to-X. Un esempio: gli speciali dispositivi di commutazione per la zona Ex sono rilevanti sia per le applicazioni a gas naturale che a idrogeno.

Grafico Power-to-X: confronto tra industria convenzionale e industria green

Dati digitali: il prerequisito di base per la All Electric Society

Per il successo dell'accoppiamento settoriale è necessaria una grande quantità di dati digitali. I sistemi di produttori diversi devono potervi accedere indipendentemente dalla piattaforma. La nostra offerta di dati di prodotto per PLC-INTERFACE comprende dati CAD, classificazioni ECLASS e interfacce per vari tool di progettazione.

Vista 3D del relè PLC-INTERFACE

Compatibili con tutti i sistemi: i dati CAD

Panoramica di tutti i dati più importanti sui prodotti: ecco cosa offre l'area prodotti sul web:

  • Visualizzazione delle dimensioni
  • Modalità trasparente
  • Modalità di presentazione
  • Funzione di zoom
  • Semplice modifica della vista del modello
  • Un gran numero di formati di dati diversi da scaricare
  • Ulteriore documentazione sul prodotto da visualizzare e scaricare
Schermata Tool di progettazione EPLAN: moduli relè su guida DIN

Il primo approccio alla progettazione: pronti per EPLAN

Che utilizzi il nostro tool clipx ENGINEER per configurare le guide DIN o che ricavi i dati ECAD pertinenti direttamente dalla nostra pagina di prodotto per integrare facilmente il nostro relè PLC-INTERFACE in EPLAN, riceverai sempre tutti i dati e le macro rilevanti.

Per creare un file ZIP con i dati sul prodotto in formato XML da importare in EPLAN per tutti gli articoli Phoenix Contact, utilizza il nostro generatore di file EPLAN P8.