Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Siamo sempre al tuo fianco, in tutto il mondo

Con oltre 50 filiali e più di 30 rappresentanze in tutto il mondo, siamo sempre al tuo fianco. Potrai contare su una consulenza competente e personalizzata per la tua applicazione, una consegna rapida e puntuale e moduli relè di alta qualità adatti alle tue esigenze. Con il nostro know-how nella progettazione e nella produzione, nonché l'elevata integrazione verticale, ti garantiamo prodotti che soddisfano i tuoi requisiti di qualità. Grazie ai nostri completi servizi post-vendita siamo sempre a tua disposizione, anche dopo l'acquisto.

C'è sempre qualcosa da commutare Scopri i nostri relè utilizzati in tutto il mondo

Image Map interattiva: Luoghi di utilizzo di PLC-INTERFACE, ad esempio nei settori dell'eolico, della cantieristica navale, della costruzione di macchine, della logistica, del trattamento dell'acqua e delle acque reflue, dell'industria di processo o delle infrastrutture
Settore ferroviario
Relè e moduli relè a stato solido per applicazioni ferroviarie. ▪ A norma DIN EN 50155 ▪ SSR aggiuntivo secondo EN 61373 ▪ Fino alla classe di temperatura TX
Settore ferroviario
Cantieristica navale
Moduli relè altamente compatti con omologazione DNV (compresi i numerosi accessori). Location Classes di PLC-INTERFACE: ▪ Temperatura D ▪ Umidità dell'aria A ▪ Vibrazione B/C ▪ EMC B
Cantieristica navale
Energie rinnovabili
Moduli relè a ingombro ridotto per applicazioni onshore e offshore. ▪ Lunga durata grazie alla tecnologia ibrida ▪ Commutazione fluida grazie alla combinazione di semiconduttore e relè
Energie rinnovabili
Logistica
Relè e moduli relè a stato solido compatti per applicazioni di smistamento e frenatura con elevate frequenze di clock. ▪ Corrente di commutazione fino a 10 A ▪ Frequenze di clock fino a 300 Hz
Logistica
Industria di processo
Moduli relè altamente compatti con omologazione ATEX, IECEx e UL per applicazioni in zona 2. Varianti aggiuntive con maggiore immunità ai disturbi rispetto agli accoppiamenti con cavi di comando lunghi. ▪ Correnti di commutazione fino a 10 A e diverse tensioni d'ingresso ▪ Elevato campo di temperatura ambiente +70 °C ▪ Insensibilità alle interferenze sulle linee di segnale ▪ Elevate tensioni di caduta per stati di commutazione e di segnali chiari ▪ Moduli relè con connessione Push-in e a vite
Industria di processo
Costruzione di macchine e impianti
Ampia gamma di prodotti con tipologie speciali come i moduli relè. ▪ Feedback sicuro grazie ai contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3 tipo A o all'innovativa tecnologia ibrida ▪ Elevata disponibilità di macchine e impianti
Costruzione di macchine e impianti
Infrastruttura
Moduli relè per elevate correnti di inserzione, ad esempio per sistemi di illuminazione stradale e di gallerie. ▪ Correnti di inserzione massime fino a 800 A per carichi in AC e DC ▪ Elevato campo di temperatura ambiente ▪ Moduli relè con connessione Push-in e a vite
Infrastruttura
Trattamento acque e acque reflue
Relè e moduli a stato solido dall'uso universale. ▪ Larghezza di installazione di 6,2 mm per un utilizzo compatto ▪ Elevata disponibilità dell'impianto grazie alla sostituzione dei relè senza utensili
Trattamento acque e acque reflue
Edifici
Sistema di relè logici programmabili con interfaccia Modbus/RTU e moduli relè altamente compatti per correnti di inserzione elevate per la commutazione di lampade a LED. ▪ Prove secondo EN 60335 (pompe di calore) ▪ Correnti di commutazione fino a 800 A di picco
Edifici
Applicazioni Power-to-X
Produzione di idrogeno verde attraverso l'energia eolica, solare e idroelettrica. Le varianti elettroniche, ad esempio per i cavi di comando lunghi o per i moduli relè Ex omologati per la zona 2, ti supportano nella realizzazione di impianti moderni.
Applicazioni Power-to-X
Applicazione offshore per Power-to-X

Applicazioni Power-to-X

Con l'aiuto dell'elettrolisi, gas e liquidi come l'idrogeno o il metanolo vengono prodotti a partire da energia elettrica rinnovabile e trasportati come mezzo di accumulo senza emissioni di CO₂. Come e-fuel, sono utilizzati nel settore della mobilità, nella generazione di calore e nell'industria. Se necessario, possono anche essere utilizzati per il recupero di energia elettrica, ad esempio in impianti di cogenerazione.

Nelle moderne applicazioni Power-to-X, i segnali devono essere trasmessi in modo semplice, flessibile e affidabile dal livello di controllo a quello di interfaccia, fino al campo. Questo vale anche per il percorso del segnale dal campo al livello di controllo.

I relè per la commutazione di carichi e segnali sono componenti fondamentali, indispensabili per l'accoppiamento settoriale nelle tecnologie Power-to-X e quindi rappresentano una parte importante del collegamento universale tra i settori.

PLC-INTERFACE: pronti per ogni applicazione

Certificati, omologazioni e conferme da parte di organismi di controllo accreditati sono essenziali per l'utilizzo dei nostri relè in tutto il mondo. Con PLC-INTERFACE avrai la certezza della facilità e della sicurezza d'uso in pressoché tutte le applicazioni. Nella nostra gamma di prodotti offriamo un'ampia serie di questi documenti per l'utilizzo in applicazioni attuali e future.

Conferme specifiche per la regione

Omologazioni

Certificati di terze parti

1 EN 50155 (settore ferroviario) UL Rapporto CB secondo IEC 60947-5-1
2 EN 50121 (settore ferroviario) DNV Conferma della conformità alla direttiva ATEX (IBExU)
3 RoHS Cina IECEx
4 RoHS EAU UL HazLoc (Classe 1 Zona 2)
5 C-Mim (Marocco) CCC
6 UKCA CCC-Ex
7 CE KCs
8 EAC Omologazioni per il settore ferroviario
9 EAC-Ex