Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Alimentatori per l'infrastruttura ferroviaria

Alimentatori per l'installazione in aree interne ed esterne

I nostri alimentatori ad alta disponibilità e i DC/DC converter sono progettati per soddisfare i requisiti tipici della tecnologia di segnalazione. Grazie all'alta efficienza e all'uso di componenti di alta qualità, tra cui i condensatori Longlife, i nostri prodotti raggiungono un'elevata affidabilità (MTBF 40 °C >500.000 h) e hanno una lunga durata. Per l'uso in impianti esterni, dispongono anche di un campo di temperatura esteso e di un'elettronica con rivestimento protettivo.

DC/DC converter nella tecnologia di segnalazione

DC/DC converter

Per la conversione delle tensioni di comando nella tecnologia di segnalazione del posto di manovra, vengono utilizzati DC/DC converter. L'isolamento galvanico integrato permette anche il disaccoppiamento e la schermatura di due potenziali, nonché la realizzazione di una rete di alimentazione senza messa a terra. Dopo linee elettriche di considerevoli lunghezze con caduta di tensione, i DC/DC converter rigenerano la tensione esistente. Per gli interblocchi digitali scegliete soluzioni di convertitori che possano convertire le tensioni del bus in DC nella tensione di comando comune.

Gruppi di continuità per la diagnostica remota nel settore ferroviario

Gruppi di continuità per la diagnostica remota

Con il nostro sistema QUINT sarai pronto per affrontare la digitalizzazione del settore ferroviario! Integra i nostri alimentatori, gruppi di continuità e batterie nella tua rete e trai vantaggio da vaste possibilità di diagnostica. Per consentirti di caricare facilmente le impostazioni apparecchio, abbiamo dotato i nostri alimentatori di un'interfaccia di configurazione parametrizzabile in modo flessibile. I nostri gruppi di continuità sono anche dotati di un'interfaccia di comunicazione che comunica lo stato del dispositivo in tempo reale e accetta i comandi dal controllore, consentendoti di controllare in qualsiasi momento lo stato dei dispositivi e delle batterie.

Alimentatore per la tecnica di comando e sicurezza

Alimentatori con sicurezza aggiuntiva

Per gli alimentatori che forniscono energia ai componenti rilevanti per la sicurezza della tecnica di comando e di sicurezza, è necessario prendere in considerazione il livello di tensione di uscita, soprattutto in caso di argomentazione per la giustificazione della sicurezza. Un dispositivo difettoso può fornire una tensione di uscita maggiore, che può causare la distorsione del segnale e, di conseguenza, mettere in pericolo l'affidabilità operativa. Con i nostri alimentatori puoi escludere quasi del tutto l'eventualità di questo tipo di guasto: essi infatti sono dotati di una doppia protezione contro la sovratensione in uscita e forniscono in modo affidabile la tensione sul lato secondario, ad esempio di 24 V.

Alimentatore con isolamento protettivo

Alimentatori con isolamento protettivo

Nei posti di manovra sono presenti applicazioni protette tramite un ambiente non conduttivo. Qui, come protezione dalle scosse elettriche, vengono impiegati dispositivi con isolamento della classe di protezione II. A questo scopo sono adatti i nostri alimentatori QUINT POWER sotto i 100 W, che grazie al loro concetto di isolamento di alta qualità e alla custodia non conduttiva non necessitano di una connessione del conduttore di protezione.