Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Protezione contro le sovratensioni per impianti di passaggi a livello e cabine di segnalazione Le due società Scheidt & Bachmann e Phoenix Contact collaborano da molti anni. Scheidt & Bachmann ha integrato la famiglia di prodotti CLIXTRAB nella nuova generazione di impianti di passaggi a livello.

Protezione contro le sovratensioni per impianti di infrastruttura ferroviaria
Articolo tecnico
Soddisfano in modo affidabile i requisiti di protezione dalle sovratensioni previsti dalla direttiva DB 819.0808

Scopri come CLIXTRAB viene utilizzato nella cabina di segnalazione digitale e nella tecnologia dei passaggi a livello di Scheidt & Bachmann nel nostro articolo tecnico tratto dalla rivista SIGNAL+DRAHT:

Scarica l'articolo tecnico
Una persona fa clic sul pulsante PDF
Logo aziendale Scheidt & Bachmann

Profilo del partner Scheidt & Bachmann

  • Con oltre 150 anni di esperienza nella tecnologia della segnalazione ferroviaria, l'azienda è uno dei produttori di maggior successo in questo campo
  • Azienda familiare tedesca alla quinta generazione
  • 3.300 dipendenti, 25 filiali e partner in più di 50 paesi
Tensione di interferenza sulle linee elettrificate a causa di correnti di fuga in senso inverso nella rotaia

La tensione di interferenza pone requisiti speciali alla protezione contro le sovratensioni di un impianto LST

Sfida

La trasformazione digitale in corso non si ferma alla tecnologia di controllo e sicurezza (LST) e raggiungerà un nuovo livello nei prossimi anni. Nell'epoca della rivoluzione dei trasporti per un futuro rispettoso del clima, efficiente e attento alle risorse, moderni impianti LST elettronici e digitali sono più che mai necessari.

La direttiva DB modificata RIL 819.0808 stabilisce requisiti specifici per i sistemi di protezione dalle sovratensioni nelle cabine di segnalazione elettroniche e digitali.

Meccanismo di separazione CLIXTRAB

Approfondimento sul circuito VF di CLIXTRAB

La nostra soluzione Protezione contro le sovratensioni basata su morsetto componibile per la massima disponibilità del sistema di LST

Anche con l'aumento della frequenza e della gravità dei temporali, gli impianti delle infrastrutture ferroviarie devono funzionare in modo affidabile. ​

L'uso di moduli di protezione contro le sovratensioni a bassa manutenzione e monitorabili a livello centrale è un componente importante per massimizzare la disponibilità del sistema. ​

A questo scopo, Scheidt & Bachmann utilizza i limitatori di sovratensione CLIXTRAB di Phoenix Contact. Questi sono collegati direttamente ai morsetti componibili nel telaio di terminazione dei cavi (KAG) sia nella tecnologia dei passaggi a livello BUES 2000 che nel sistema elettronico delle cabine di segnalazione ZSB 2000. Questo concetto soddisfa la direttiva DB 819.0808 e allo stesso tempo offre una soluzione estremamente compatta.

Protezione contro la sovratensione e dai fulmini per l'infrastruttura ferroviaria

Protezione contro la sovratensione e dai fulmini per l'infrastruttura ferroviaria

Maggiori informazioni sui prodotti adatti: