Monitoraggio dell'energia nell'installazione di impianti elettrici Monitora, comunica e analizza i tuoi dati energetici in modo semplice e trasparente con i nostri prodotti per un monitoraggio efficiente dell'energia.
Il monitoraggio dell'energia è la chiave per una maggiore efficienza energetica: per registrare i valori di consumo di macchine, impianti ed edifici e ricavare misure di efficienza energetica, è necessario installare in loco una tecnologia di misurazione dell'energia.
Un sistema di monitoraggio dell'energia deve essere facile da implementare, perché l'attenzione del futuro utente è di solito rivolta ad altri compiti, ovvero all'area di attività effettiva del suo core business.
Durante lo sviluppo della nostra gamma di sensori e tecnologie di misura coordinati, è stata data grande importanza alla gestione intuitiva. Alcuni tipi di prodotti dei nostri dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro sono adatti al collegamento diretto di bobine di Rogowski indipendentemente dal produttore. Il segnale mV viene elaborato nel dispositivo, quindi non è necessario un convertitore esterno.
La messa in servizio si svolge in sole tre fasi. L'operazione può essere eseguita in pochi minuti, anche da utenti con scarse conoscenze specialistiche in materia di misurazione dell'energia. Le soluzioni di comunicazione e i servizi digitali orientati al futuro come un collegamento cloud diretto, ti supportano nell'integrazione, rielaborazione e allestimento dei dati.
- Risparmio di tempo per il cablaggio e la configurazione grazie ai dispositivi per la misurazione dell'energia configurabili in modo intuitivo e all'opzione di connessione diretta per le bobine di Rogowski
- Integrazione rapida nei sistemi di controllo e di gestione mediante soluzioni di comunicazione orientate al futuro e a servizi digitali
- Disponibilità rapida dei dati di misurazione, senza necessità di conoscenze speciali sulle reti complesse, grazie alla semplice connessione Plug and Play dei misuratori compatibili con IoT al sistema Proficloud.io
Dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro I dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro vengono configurati e integrati nella rete in soli tre passaggi
- Installazione semplice e rapida
- Minore sforzo di cablaggio grazie al collegamento diretto delle bobine di Rogowski disponibili in commercio
- Configurazione intuitiva direttamente sul dispositivo