Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Tecnologia di connessione e custodie per l'elettronica per i sistemi di comunicazione per edifici

Building Intelligence

Trasmissione efficiente di dati, segnali e potenza.

Scarica la brochure
Beamer fissato sul soffitto

Le tue applicazioni - le nostre soluzioni

I router, gli switch PoE, gli access point e i gateway sono i nodi di una comunicazione per edifici efficiente. Indipendentemente dal protocollo di comunicazione e dal mezzo di trasmissione utilizzati, questi dispositivi di comunicazione richiedono connessioni per circuiti stampati efficienti per la trasmissione di dati e potenza. L'ampia gamma IP20 di Phoenix Contact comprende gli affermati connettori e morsetti per circuiti stampati, i connettori circolari, i connettori dati, i connettori board-to-board, nonché le custodie per l'elettronica adatte. Le potenti interfacce soddisfano elevate esigenze e garantiscono la disponibilità della rete di comunicazione.

Applicazioni comuni per le connessioni di dispositivi in sistemi di comunicazione per edifici:

  • Terminali di comando
  • Sistemi di telecamere
  • Embedded system e applicazioni Raspberry Pi
  • HMI
  • Segnalatori di fumo e di incendio
  • Router
  • PC industriali (IPC)
  • Controllori
  • Switch

Applicazioni comuni per le connessioni di dispositivi in sistemi di comunicazione per edifici

  • Terminali di comando
  • Sistemi di telecamere
  • Embedded system e applicazioni Raspberry Pi
  • HMI
  • Segnalatori di fumo e di incendio
  • Router
  • PC industriali
  • Controllori
  • Switch

I vantaggi

  • Molteplici possibilità di applicazione: soluzioni per applicazioni board-to-board, wire-to-board e wire-to-wire
  • Uso flessibile: custodia per l'elettronica e tecnologia di connessione per l'installazione in quadri elettrici e per edifici
  • Adattamento funzionale: numerose tecnologie di connessione e di bloccaggio per un elevato comfort di installazione e un'affidabilità operativa duratura
  • Design uniforme dei componenti: connessioni di dispositivi e connettori per segnali, dati e potenza da un unico fornitore
  • Ampia gamma di connettori per cavi e dispositivi in rame e fibra ottica
Connettori dati in rame per elevate larghezze di banda

Connettori dati in rame per elevate larghezze di banda

Connettori dati in rame per elevate larghezze di banda nelle applicazioni informatiche e delle telecomunicazioni

Gli switch, gli access point, gli extender e i media converter elaborano costantemente dati e segnali. La crescente digitalizzazione degli edifici comporta un aumento della larghezza di banda richiesta. I connettori dati in rame di Phoenix Contact consentono una trasmissione dati sicura e affidabile fino a 10 GBit/s.

  • Inserti frontali standardizzati come RJ45, USB, D-SUB
  • Facile confezionamento sul campo grazie a connessioni rapide come IDC, Pierce o a molla
  • Soluzioni per l'impiego all'interno e all'esterno
  • Soluzioni di protezione affidabili per influssi fisici, meccanici ed elettrici
Connettori per cavi e dispositivi per Single Pair Ethernet

Connettori per cavi e dispositivi per il Single Pair Ethernet

Connettori per cavi e dispositivi per Single Pair Ethernet

Dove i sensori e gli attuatori devono essere montati in spazi ristretti consentendo una facile manutenzione, i connettori per dispositivi e cavi standardizzati per Single Pair Ethernet (SPE) mostrano i loro punti di forza. SPE è ideale come interfaccia compatta ed efficiente, anche per ambienti d'ufficio. Con Ethernet a coppia singola, il protocollo di comunicazione per il cablaggio dati interno all'edificio colma l'ultimo metro tra controllore e sensore. Il cablaggio ottimizzato per l'applicazione costituisce la base per un collegamento in rete orientato al futuro tra il dispositivo e il cloud. In questo modo, le applicazioni possono essere sempre collegate in rete a tutti i livelli in modo intelligente e scalabile.

Robusti connettori circolari da M8 a M12

Connettori circolari compatti da M8 a M12 per la trasmissione continua di segnali, dati e potenza

Robusti connettori circolari da M8 a M12 per controllori, router o terminali di comando

Gli inverter, i controllori o le telecamere hanno bisogno spesso di interfacce protette fino a un grado IP65/67 al fine di garantire una trasmissione sicura dei dati ad esempio ai PC o alle interfacce HMI. I connettori circolari nelle dimensioni da M8 a M12 sono standardizzati, compatti, innestabili e affidabili anche in ambienti difficili. La comunicazione basata su Ethernet di sensori e attuatori apre inoltre nuovi campi di applicazione. L'ampia gamma di codifiche consente soluzioni uniformi e continue per la trasmissione di segnali, dati e potenza.

  • Per la trasmissione del segnale con massimo 17 poli
  • Per una velocità di trasmissione fino a 10 GBit/s
  • Per potenze fino a 16 A / 630 V
  • Connettori ibridi per dati e potenza
Connettori board-to-board per la connessione di circuiti stampati all'interno dei dispositivi

Robusti connettori board-to-board per la connessione di circuiti stampati all'interno dei dispositivi

Robusti connettori board-to-board per la connessione di circuiti stampati all'interno dei dispositivi

I componenti dei dispositivi elettronici industriali diventano sempre più compatti. Allo stesso tempo aumenta anche la loro gamma di funzioni e prestazioni. Alla base di tali dispositivi vi sono i connettori board-to-board che consentono di collegare diversi circuiti stampati all'interno dei dispositivi, Sono particolarmente adatti per le applicazioni decentralizzate e modulari della tecnologia degli edifici quali embedded system, controllori o interfacce HMI.

  • Passi compatti da 0,8 mm e 1,27 mm
  • Versioni schermate e non schermate
  • Velocità di trasmissione dati di max. 16 GBit/s
  • Varianti orizzontali e verticali per diverse configurazioni di circuiti stampati
  • Per altezze di stack da 6 mm a 12 mm
Connettori e morsetti per circuiti stampati

Connettori e morsetti per circuiti stampati

Connettori e morsetti per circuiti stampati compatti per i dispositivi di comunicazione

I dispositivi di comunicazione diventano sempre più efficienti e, allo stesso tempo, più piccoli e duraturi. Di conseguenza, anche le connessioni di dispositivi devono essere compatte. L'uso intuitivo garantisce inoltre un collegamento veloce e sicuro negli ambienti esterni, anche se eseguito da personale non specializzato. I connettori e morsetti per circuiti stampati di Phoenix Contact assicurano grande facilità d'uso, affidabilità e dimensioni compatte per i dispositivi di comunicazione utilizzati nell'automazione di edifici come, tra gli altri, i transceiver, gli switch o i dispositivi di visualizzazione.

  • Connettori e morsetti componibili per il circuito stampato
  • Passi compatti da 2,5 mm a 5,08 mm
  • Per sezioni del conduttore da 0,14 mm² a 2,5 mm²
  • Versioni con collegamenti a vite o a molla
Connettori compatti per circuiti stampati della serie PTS

Connettori compatti per circuiti stampati della serie PTS

Connettori compatti per circuiti stampati della serie PTS

Grazie ai connettori per circuiti stampati e ai connettori maschio compatti sarà semplice ed economico cablare i dispositivi di visualizzazione con display e altoparlanti. I connettori vengono facilmente fissati nella parte inferiore della custodia attraverso un meccanismo a scatto. Il collegamento al circuito stampato avviene mediante connettori maschio nella parte superiore della custodia.

  • Connettori compatti con passo da 5,0 mm
  • Per sezioni del conduttore fino a 2,5 mm²
  • Per potenze fino a 10 A / 400 V (IEC)
  • Geometria a scatto basata su criteri di mercato per l'impiego in custodie per l'elettronica bicomponenti
Custodie per l'elettronica della serie BC

Custodie per l'elettronica della serie BC

Custodie per l'elettronica della serie BC

Le custodie per guida DIN della serie BC per la comunicazione degli edifici consentono un'elevata flessibilità nella scelta dei collegamenti per i circuiti stampati. Le custodie sono ideali per i dispositivi presenti nei quadri di distribuzione o per le applicazioni Raspberry Pi per attività PLC semplici e non rilevanti per la sicurezza. Completano la gamma di applicazioni gli Smart Meter, i dispositivi per la misurazione dell'energia o i controllori di edifici per quadri di distribuzione conformi alla norma DIN 43880. Le dimensioni conformi agli standard e le diverse larghezze consentono ulteriori applicazioni aggiuntive: ad esempio, per l'elaborazione del segnale nei segnalatori di fumo e di incendio, per i dispositivi per la misurazione dell'energia o per i semplici controllori dell'illuminazione.

  • Sei larghezze di installazione comprese tra 17,8 mm e 161,6 mm, con grandi variazioni per le parti superiori e inferiori
  • Coperchi trasparenti e girevoli per la denominazione della funzione o coperchi con bloccaggio
  • Connettori bus per guide DIN opzionali per la comunicazione tra moduli seriale o parallela
  • Conformità alla norma DIN 43880
  • Installazione dei circuiti stampati in tre direzioni per una progettazione flessibile dei dispositivi
Custodie per l'elettronica della serie UCS per embedded system

Custodie per l'elettronica della serie UCS per embedded system

Custodie per l'elettronica della serie UCS per embedded system

Anche gli embedded system, le interfacce HMI o i controllori possono eseguire determinate attività di automazione. Funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e sono indispensabili per l'automazione in numerose aree funzionali di edifici intelligenti. Inoltre, gli embedded system assumono spesso funzioni di monitoraggio, controllo e regolazione, ma elaborano anche dati e segnali. Negli spazi interni, le custodie per l'elettronica universali della serie UCS sono il contenitore ideale per le applicazioni installate in modo provvisorio o permanente, ad esempio come hub o per le autorizzazioni di accesso. È possibile anche l'impiego nei quadri elettrici tramite guida DIN. Queste custodie proteggono il nucleo degli embedded system e i Single Board Computer Raspberry Pi e consentono la progettazione personalizzata degli impianti elettronici modulari all'interno della custodia.

  • Cinque altezze comprese tra 87 mm e 237 mm e due profondità di 47 mm e 67 mm
  • Ampia gamma di accessori come gli angoli antiurto, nonché gli adattatori per impilaggio, su guide DIN e a parete
  • Circuito stampato con montaggio fisso o flessibile
  • Nei pannelli laterali si possono realizzare delle aperture standardizzate per interfacce, quali ad esempio RJ45, M12 o D-SUB
Custodie per l'elettronica della serie ECS

Custodie per l'elettronica della serie ECS

Custodie per l'elettronica della serie ECS per una robusta installazione all'esterno

L'illuminazione, i sistemi di telecamere o i supporti delle antenne presenti nelle aree esterne sono esposti a fattori ambientali mutevoli. Le robuste custodie da esterno della serie ECS proteggono i circuiti stampati equipaggiati e gli altri componenti elettronici da polvere, sporco e acqua. Inoltre, le custodie con grado di protezione da IP65 a IP69 sono ideali anche in un campo di temperatura compreso tra -40 °C e +100 °C e possono essere montate a parete o a pilone.

  • Design flessibile della custodia per il montaggio di circuiti stampati di spessore diverso
  • Piastre frontali preconfezionate per connettori circolari, connettori dati e connettori rettangolari
  • Per gradi di protezione fino a IP69 (EN 60529)
  • Omologazione della custodia a norma UL 50 / 50E
  • Membrana Gore® per compensare la pressione e prevenire l'accumulo di umidità nella custodia