Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Soluzioni di commutazione in esercizio di prova per la migrazione degli interblocchi

Esempio applicativo della modernizzazione degli impianti dell'infrastruttura ferroviaria

Commutazione in esercizio di prova commutare tra interblocchi vecchi e nuovi

Commutazione tra i vecchi e i nuovi interblocchi durante la migrazione in esercizio di prova

Durante la migrazione dall'interblocco convenzionale a quello digitale, in genere la nuova tecnica dell'interblocco viene installata in parallelo al vecchio impianto esistente. Dopo un test approfondito del nuovo impianto, quest'ultimo viene collegato ai dispositivi dell'impianto esterno. Questa operazione viene eseguita una volta sola con funzionamento immediato del nuovo impianto e lo smontaggio del vecchio impianto, o, in alternativa, più volte come funzionamento di prova durante la fase di inattività notturna. In caso di esercizio di prova notturno, per il funzionamento diurno l'interblocco deve essere riportato sul vecchio impianto. Questo significa che può essere necessario commutare più volte tra il vecchio e il nuovo impianto, fino a quando il nuovo impianto è stato testato completamente con successo e può essere messo definitivamente in funzione.

Per questa commutazione tra il vecchio e il nuovo impianto sono necessari dispositivi elettromeccanici che, dopo la messa in funzione finale, possono essere rimossi senza interferire con il cablaggio, come ad esempio i morsetti sezionatori di Phoenix Contact.

Tecnologia di connessione per l'infrastruttura ferroviaria

Tecnologia di connessione per l'infrastruttura ferroviaria

Maggiori informazioni sui prodotti adatti: