Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Morsetti componibili per la tecnologia di segnalazione

Morsetti componibili per la tecnologia di segnalazione

Phoenix Contact offre una vasta gamma di tecnologie di connessione elettrica per applicazioni in aree interne ed esterne nella tecnologia di segnalazione. I morsetti componibili con sezioni da 0,14 a 300 mm² della gamma CLIPLINE complete, composti da diverse tecnologie di connessione come la connessione a vite, a molla, a bullone e a perforazione di isolante, garantiscono una connessione sicura. Nelle infrastrutture ferroviarie vengono utilizzate sempre più spesso tecnologie di connessione basate sulla tecnologia a molla, come la tecnologia a innesto diretto Push-in. Essa combina tutti i vantaggi della tecnologia a molla a trazione e offre un enorme potenziale di risparmio sui costi, grazie a un cablaggio significativamente più rapido.

Gli impianti nell'infrastruttura ferroviaria sono molto resistenti e hanno cicli di vita di diversi decenni. Di conseguenza, la tecnologia di connessione utilizzata deve essere a prova di guasto ed esente da manutenzione e rispettare le norme vigenti. I morsetti componibili di Phoenix Contact soddisfano anche gli elevati requisiti della norma EN 50125-3 per gli urti e le vibrazioni.

Oltre all'ampia selezione di morsetti componibili, la gamma CLIPLINE complete offre una gamma di accessori completamente integrati, tra cui i connettori di prova e di servizio, i ponticelli e i morsetti di schermatura.

Morsetti con sezionatore a coltello per l'infrastruttura ferroviaria

Morsetti con sezionatore a coltello per l'infrastruttura ferroviaria

I morsetti con sezionatore a coltello vengono utilizzati per varie attività. Offrono una comoda separazione dei circuiti elettrici tramite coltello sezionatore a leva, spina di sezionamento o contatto girevole. I nostri morsetti con sezionatore a coltello dispongono di punti di sezionamento di alta qualità e con struttura compatta, che rispetta in modo affidabile tutte le distanze di isolamento in aria e superficiale. Sono facili da maneggiare: il coltello sezionatore si aziona con un cacciavite standard e il dispositivo di blocco S-MT protegge il punto di sezionamento dalla chiusura accidentale. La prova può essere eseguita su entrambi i lati del punto di sezionamento ed è assolutamente sicura poiché il pulsante di azionamento PT non conduttore di corrente garantisce la protezione contro i contatti accidentali fino a 1000 V.

Blocchi di ripartizione per l'infrastruttura ferroviaria

Blocchi di ripartizione per la ripartizione dei segnali

I blocchi di ripartizione PTMC permettono un'alta densità di cablaggio per lo smistamento dei segnali nell'infrastruttura ferroviaria. Il design modulare permette una struttura variabile e precisa in termini di numero di poli. Insieme a diverse opzioni di montaggio, sono quindi ideali per l'integrazione in interblocchi nuovi ed esistenti. Gli elementi della matrice codificati a colori consentono un'installazione intuitiva e chiara.

Blocchi di distribuzione per l'infrastruttura ferroviaria

Blocchi di morsetti PTFIX Installazione in uno spazio ridotto

I fili del segnale, che non sono necessari, devono essere collocati su punti di connessione, siglati e integrati nel sistema di collegamento equipotenziale. Il blocco di morsetti PTFIX è ideale per raccogliere e combinare questi fili del segnale. Un gran numero di fili può essere collegato professionalmente a un potenziale in uno spazio minimo, che a sua volta viene collegato raggruppato a un elemento di protezione contro la sovratensione.