Kommunikation elektronisches Stellwerk mit relaisbasierender Bahnübergangssteuerung

Esempio applicativo della modernizzazione degli impianti dell'infrastruttura ferroviaria

Interblocco elettronico con tecnologia a relè del passaggio a livello

Collegamento in rete dell'interblocco elettronico con tecnologia a relè del passaggio a livello

Nell'ambito della progressiva modernizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, potrebbe essere necessario sostituire l'interblocco a relè esistente con un interblocco elettronico, pur mantenendo il passaggio a livello con tecnologia a relè. In questo caso, la tecnologia a relè e la tecnologia digitale devono funzionare in parallelo. Ciò pone requisiti elevati in particolare per la comunicazione dati.

Phoenix Contact risolve questa sfida con l'aiuto della comunicazione modulare e semplice SIL 3 attraverso sistemi bus standardizzati, che funziona in modo affidabile anche su distanze superiori a 6,5 km.

Automazione e tecnologia di comunicazione

Automazione e tecnologia di comunicazione per l'infrastruttura ferroviaria

Maggiori informazioni sui prodotti adatti: