Controllori per attività di diagnostica e manutenzione

Controllori per attività di diagnostica e manutenzione

Per garantire che il computer dell'interblocco di sicurezza rimanga indipendente e non sia gravato da ulteriori attività, in genere per le attività di diagnostica e manutenzione vengono utilizzati controllori e moduli I/O separati non sicuri, per i quali è prevista una serie di requisiti elevati, come l'alta disponibilità e la resistenza EMC. Inoltre, se i componenti vengono utilizzati in cassette di distribuzione esterne, possono essere necessari un campo di temperatura esteso e circuiti stampati verniciati. A tal fine, è particolarmente adatto il sistema Axioline I/O, che soddisfa gli elevati requisiti EMC e ambientali. PLCnext Control è una famiglia di prodotti basati su una piattaforma aperta e quindi programmabili sia secondo la norma IEC 61131-3 che in linguaggio evoluto.

Switch per l'industria ferroviaria

Switch per Industrial Ethernet

I controllori utilizzati per la diagnostica e la manutenzione sono collegati in rete attraverso reti di dati proprie, gestite separatamente dall'infrastruttura di comunicazione di sicurezza. I requisiti di disponibilità, EMC e per le condizioni ambientali sono paragonabili a quelli della tecnologia di controllo. Che si tratti di Switch Managed o Unmanaged con connessioni in fibra ottica o in rame, Phoenix Contact ha la soluzione adatta per te.

Router di sicurezza mGuard

Tecnologia mGuard Sicurezza per la rete

A causa del crescente collegamento dei sistemi di controllo e di automazione tramite Internet, le reti sono sempre più esposte agli attacchi informatici. I requisiti di sicurezza diventano quindi sempre più importanti. Con la nostra tecnologia mGuard ti offriamo una soluzione di sicurezza facilmente integrabile nei tuoi sistemi. La colonna portante del nostro sistema sono i nostri router di sicurezza mGuard, che offrono funzioni firewall speciali. Con mGuard Secure Cloud ottieni anche un sistema per la manutenzione remota semplice e sicura.

Media converter a fibra ottica

Media converter a fibra ottica

La fibra ottica è particolarmente adatta alla comunicazione nella tecnologia di segnalazione, poiché garantisce la massima distanza di trasmissione con un'elevata velocità dei dati. Per integrare le tue interfacce con cavi in rame nelle reti di dati in fibra ottica, basta utilizzare i nostri media converter a fibra ottica. Per il monitoraggio, è possibile impiegare un contatto di commutazione libero da potenziale, che segnala una qualità di trasmissione ottica ridotta.