Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Monitoraggio delle valvole È sufficiente trasmettere via radio e in tempo reale le informazioni sulla posizione della valvola al sistema di controllo.

Valvole manuali in un impianto dell'industria di processo

Sfida


Persona che aziona la valvola in un impianto dell'industria di processo

Monitoraggio delle valvole manuali

Negli impianti di processo sono utilizzate molte valvole manuali. Esse misurano e controllano liquidi, aria o gas. A seconda della fase di produzione, le valvole manuali devono essere portate nella posizione corretta dal personale dell'impianto, specialmente negli impianti esistenti. Utilizzando delle liste di controllo, i dipendenti percorrono le ampie strutture e preparano l'avviamento, il lavaggio o la pulizia dell'impianto di produzione. Gli errori di funzionamento possono portare a fermi di produzione o addirittura ad avarie. Per prevenire questi errori di funzionamento, la posizione di apertura/chiusura delle valvole manuali può essere facilmente monitorata.

Soluzione


Rilevamento dei dati dalla zona Ex tramite un sistema I/O a sicurezza intrinseca

L'architettura esemplificativa mostra un sistema di monitoraggio valvole basato su sottostazioni decentralizzate per l'acquisizione di segnali nelle zone 0 o 1. La struttura di una sottostazione locale (Slave Station) è costituita dall'alimentatore, dal modulo radio e dai moduli d'ingresso a sicurezza intrinseca. Il numero di moduli I/O è determinato dall'applicazione. Il sistema è modulare. Un'estensione attraverso il bus locale è possibile.

Image Map interattiva: Sistema di monitoraggio valvole basato su sottostazioni decentralizzate
Comunicazione I/O wireless
Radioline è il sistema di trasmissione radio per impianti estesi. Assicura che i valori di misura anomali siano immediatamente visualizzati dall'operatore nella sala di controllo in modo da poter adottare contromisure con tempestività.
Maggiori informazioni sul sistema di trasmissione radio Radioline
Comunicazione I/O wireless
Alimentatori per la tecnica MCR
Con la loro custodia per l'elettronica modulare, gli alimentatori MINI POWER sono ideali per tensioni speciali nella tecnica di misura, controllo e regolazione.
Maggiori informazioni sugli alimentatori per la tecnica MCR
Alimentatori per la tecnica MCR
Sistemi I/O
Per i gradi di protezione IP20 e IP65/67
Maggiori informazioni sui sistemi I/O
Sistemi I/O
Valvola in un impianto di processo

Migliori possibilità di intervento

L'ammodernamento degli interruttori di finecorsa NAMUR e del trasporto delle informazioni I/O nel sistema di controllo consentono di bloccare il software. Approfitta della nostra cassetta di distribuzione preassemblata. In questo modo, nella sala di controllo hai una panoramica delle posizioni delle valvole e, allo stesso tempo, una diagnostica ottimale dei sensori, compreso il cablaggio.

Espandi la tua soluzione con diversi tipi di segnale. Tra questi, ad esempio, le temperature, le stampe o le quantità di portata.

Contatti

Referente Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Sarò felice di consigliarti soluzioni scalabili per il monitoraggio integrato delle valvole.

Prodotti


Una persona usa un tablet davanti a un quadro elettrico

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.