Acquisizione ed elaborazione di informazioni diagnostiche sullo stato dell'impianto e messa a disposizione in base al fabbisogno

Esempio applicativo della trasformazione digitale nell'infrastruttura ferroviaria

Esempio applicativo: informazioni diagnostiche nell'infrastruttura ferroviaria

Acquisizione ed elaborazione mirate di informazioni diagnostiche

Con lo sviluppo di un'infrastruttura ferroviaria decentralizzata, la diagnostica e la manutenzione dei mezzi d'esercizio diventa più complessa perché i dispositivi sono distribuiti lungo la tratta e non sono più raggruppati nell'interblocco centrale. La diagnostica e la manutenzione remote sono lo strumento più adeguato per mantenere ugualmente quanto più basse possibili le spese per il controllo dello stato dei dispositivi. Tuttavia, il flusso di dati che arriva al centro di controllo deve anche essere elaborato. Per implementare il monitoraggio remoto, la diagnostica e la manutenzione preventiva in un modo assolutamente snello, è più efficiente preelaborare i dati rilevati a livello decentrato in modo altrettanto decentrale, trasmettendo al centro di controllo solo i dati rilevanti.

I prodotti Phoenix Contact ti supportano nell'impostazione di una tale diagnostica remota snella con un software di programmazione adatto a una vasta gamma di sistemi, interfacce e protocolli di comunicazione. È anche possibile connettersi semplicemente ai propri database.

Automazione e tecnologia di comunicazione

Automazione e tecnologia di comunicazione per l'infrastruttura ferroviaria

Maggiori informazioni sui prodotti adatti: