Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Data Collection Box nel sito di produzione di Bad Pyrmont, Germania

Raccolta dei dati facile e veloce Data collection - Sensori, moduli di misurazione e soluzioni per quadri elettrici per la produzione intelligente

La base di ogni Digital Factory è la raccolta completa dei dati nella produzione.

Con le nostre soluzioni di "data collection" ottieni:

  • un accesso veloce e universale a tutti i sensori e ai dati a livello di campo e di macchina.
  • la possibilità di sviluppare nuovi modelli di business, ad esempio per i produttori di sensori o i system integrator.
  • soluzioni di raccolta dati scalabili e personalizzabili per applicazioni Green e Brownfield.
Data Collection

Acquisisci i dati senza interferire con il processo di produzione

I dati sono la chiave per il successo della digitalizzazione della tua produzione. Ogni giorno vengono generate innumerevoli informazioni dai dati che, tra le altre cose, possono essere utilizzate per ottimizzare la produzione o generare nuovi modelli di business. Esse dovrebbero essere disponibili in tempo reale e valutabili in qualsiasi momento. Per essere in grado di aumentare la produttività, è necessario implementare un piano di raccolta dati trasversale e personalizzabile, che tenga conto in egual misura dei vecchi e dei nuovi impianti. Soprattutto negli impianti Brownfield, le interfacce standard corrispondenti come MQTT o OPC UA non sono disponibili su tutta la linea.

Dal singolo sensore alla soluzione finita Soluzioni eccellenti per una raccolta dei dati efficiente

Sensori nel locale impianti
Dispositivi per la misurazione dell'energia e contatori di energia
Data Collection Box
Sensori nel locale impianti

Prima di raccogliere i dati, è necessario installare i sensori adatti nell'impianto o nel campo. Essi costituiscono la base per l'acquisizione completa dei dati nella Digital Factory.

All'interno delle applicazioni durante i processi di produzione, devono essere acquisite diverse posizioni e sequenze, stati di variabili fisiche come la pressione o le temperature, e anche tecnologie di imaging. Con la gamma di sensori PULSOTRONIC hai a disposizione un ampio portafoglio per l'applicazione giusta.

Maggiori informazioni su Pulsotronic
Dispositivi per la misurazione dell'energia e contatori di energia

Nelle aziende che producono in modo sostenibile, un'attenzione particolare è rivolta alla raccolta e al risparmio di energia. Con i nostri dispositivi per la misurazione dell'energia EMpro, i moduli di misurazione della potenza e altri prodotti, i dati energetici possono essere acquisiti e trasmessi rapidamente e in modo mirato. Inoltre, la messa in servizio è rapida e sono disponibili varie opzioni di monitoraggio tramite un servizio web intelligente e diverse modalità di visualizzazione.

Tocca con mano la nostra gamma di prodotti.

Maggiori informazioni sui moduli di misurazione dell'energia
Data Collection Box

Il retrofit di sistemi esistenti rappresenta un intervento e un cambiamento di ampia portata per le macchine. Oltre alle spese elevate, questo può portare a un blocco della produzione e in alcuni casi alla perdita delle certificazioni e omologazioni.
La Data Collection Box offre la soluzione giusta per un'integrazione intelligente. La combinazione intelligente e personalizzabile di PLCnext Control, I/O e moduli di misurazione in una custodia compatta consente un'installazione rapida e facile su macchine e impianti esistenti nella tua Digital Factory.
Grazie a un piano standardizzato ma personalizzabile, siamo in grado di fornire in modo rapido e flessibile quadri elettrici conformi alle direttive con una documentazione completa (schemi elettrici, CE/UL).

Vediamo insieme come la Data Collection Box può sostenerti nella tua impresa.

Molti clienti stanno già usufruendo di un piano di raccolta dei dati globale e trasversale a tutte le sedi che siamo stati in grado di adattare alle loro esigenze e risorse grazie all'approccio personalizzato e scalabile.

Markus Kick, Business Development Manager
Markus Kick
Un collaboratore con tablet in una fabbrica digitale

Portare i dati al livello OT rapidamente e facilmente Integrazione smart nella tua produzione

Con la Data Collection Box ottieni una piattaforma di soluzioni aperte per una raccolta dati efficiente. Usufruisci di:

  • una vasta gamma di sensori individuali per raccogliere nuovi dati.
  • moduli di misurazione intelligenti che permettono una facile acquisizione e trasmissione dei dati.
  • Data Collection Box prefabbricate e pronte all'ordine che possono essere integrate senza sforzo nei sistemi esistenti.
Soluzioni individuali e scalabili
Insieme troveremo la soluzione che fa per te

Digitalizza la tua fabbrica ora e rimani competitivo nel presente e in futuro.

Contattaci subito
Dipendenti in una fabbrica digitale