Protezione della comunicazione dati da accessi non autorizzati

Esempio applicativo di un esercizio ferroviario sicuro

Reti di impianti protette da accessi non autorizzati nella tecnologia di segnalazione

Protezione delle reti di impianti nella tecnologia di segnalazione da accessi non autorizzati

Con l'avanzare della digitalizzazione, anche per l'infrastruttura ferroviaria vengono create sempre più reti di comunicazione e di dati. Anche se non si trovano nell'area vitale della tecnologia di controllo e sicurezza, bensì sono utilizzate per la diagnostica remota o il monitoraggio dell'energia e degli impianti, tali reti devono essere protette da accessi non autorizzati. Infatti, da un lato, anche questi sistemi sono essenziali per un funzionamento ferroviario senza intoppi, dall'altro, attraverso sistemi secondari può essere possibile accedere a sistemi vitali.

La crescente decentralizzazione dell'architettura degli impianti rende ancora più difficile una protezione affidabile. Le reti di dati sono ampiamente ramificate, talvolta fino a impianti esterni e non tutte le parti dell'impianto integrate nella rete possono essere protette sul campo da accessi non autorizzati.

I router di sicurezza di Phoenix Contact sono la colonna portante della sicurezza della tua infrastruttura e forniscono la protezione necessaria contro gli accessi non autorizzati, a livello sia centrale sia decentralizzato.

Automazione e tecnologia di comunicazione

Automazione e tecnologia di comunicazione per l'infrastruttura ferroviaria

Maggiori informazioni sui prodotti adatti: