Infrastruttura di comunicazione per il collegamento in rete di vecchi impianti, dispositivi decentralizzati e impianti nuovi digitali

Esempio applicativo sulla trasformazione digitale nell'infrastruttura ferroviaria

Collegamento in rete di vecchi impianti decentralizzati e nuovi impianti digitali

Collegamento in rete di vecchi impianti decentralizzati e nuovi impianti digitali

Con l'avanzare della digitalizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, cresce il numero di dispositivi di esercizio intelligenti. Mentre finora la comunicazione si limitava allo scambio dati tra la sottostazione e la sala di controllo, ora si punta sempre più all'integrazione nell'infrastruttura di comunicazione di dispositivi intelligenti decentralizzati, ad esempio per il monitoraggio e la diagnostica.

A questo scopo, da un lato devono essere integrati le interfacce e i protocolli di comunicazione per i diversi canali di trasmissione e, dall'altro, devono essere create nuove connessioni dati.

Phoenix Contact ti supporta con prodotti per collegamenti in rame, in fibra ottica e radio che ti consentono di creare un'infrastruttura di comunicazione flessibile e all'avanguardia.

Automazione e tecnologia di comunicazione

Automazione e tecnologia di comunicazione per l'infrastruttura ferroviaria

Maggiori informazioni sui prodotti adatti: