Maggiore disponibilità e resilienza delle infrastrutture critiche Grazie alla edge intelligence sicura e alla ridondanza del cloud, garantiamo la massima operatività e sicurezza per le infrastrutture critiche. Monitoraggio in tempo reale per un'azione immediata riduce i rischi e protegge i processi. Rimanere conformi alle norme, evitare i tempi di inattività e aumentare l'efficienza.
Profilo cliente
Insieme a HIKAR Canada, abbiamo implementato una soluzione per una delle cinque principali società di consulenza ingegneristica e ambientale del mondo. La collaborazione si concentra sulla trasformazione digitale delle infrastrutture critiche dei clienti. Il risultato: garantire maggiore efficienza, sicurezza e scalabilità nelle unità aziendali nordamericane.
La nostra collaborazione con Phoenix Contact si basa su un forte coordinamento tecnico e sulla condivisione delle responsabilità. Questo ci ha permesso di fornire una piattaforma edge-to-cloud scalabile di cui i clienti possono fidarsi ed espandersi con fiducia.
Sfida
Registrazione di dati ambientali e operativi critici
Il cliente gestisce numerosi siti produttivi remoti in cui vengono generati dati ambientali e operativi critici. Tuttavia, i sistemi proprietari tradizionali non offrivano l'apertura e le capacità di elaborazione dei dati necessarie per un ambiente multi-cloud e in tempo reale.
Il cliente finale ha dovuto affrontare una serie di sfide complesse che richiedevano una soluzione solida e innovativa. Gli ambienti industriali esistenti comprendevano diversi dispositivi da campo che funzionavano con protocolli diversi, rendendo difficile l'integrazione. Inoltre, si faceva molto affidamento sull'acquisizione dei dati manuale in sedi distribuite nel mondo, il che causava inefficienze e aumentava il rischio di errori.
La mancanza di un sistema sicuro, standardizzato e ridondante per la registrazione dei dati ha reso le operazioni più difficili. Ma la perfetta integrazione in tempo reale dei dispositivi edge sia nella piattaforma cloud del cliente sia in quella dell'utente finale è stata fondamentale per la buona riuscita. Per funzionare in modo affidabile in scenari critici per l'azienda, la soluzione doveva anche soddisfare severi requisiti di Cyber Security e garantire tempi di attività costanti.
Infine, la scalabilità era un requisito chiave: la capacità di implementare, gestire e manutenere decine di siti remoti con accesso remoto era fondamentale per raggiungere l'efficienza operativa a lungo termine e l'efficacia dei costi.
Soluzione
Un ecosistema combinato che garantisce dati raccolti, convalidati e sicuri
Basandosi sul nostro PLCnext Technology Ecosystem, HIKAR ha fornito una soluzione SIEN (Secured Intelligence Edge Node) efficace. Si tratta di una soluzione hardware e software completa. Il nostro AXC F 2152 è una base hardware sicura, aperta e cyber-resiliente. Inoltre, lo stack software SIEN di HIKAR offre potenti funzioni, tra cui il Plug and Produce per l'inserimento di vari dispositivi da campo e una cronologia locale con ridondanza sicura dei dati. La soluzione consente inoltre il trasferimento di dati end-to-end in tempo reale dall'edge al cloud del cliente e a quello dell'utente finale. Questa soluzione è protetta da protocolli MQTT/HTTPS crittografati. L'architettura è rafforzata da una rete zero-trust progettata per garantire la massima sicurezza.
Sviluppata per applicazioni ambientali critiche, la soluzione SIEN garantisce un'elevata disponibilità e affidabilità operativa. Un proof-of-concept congiunto, avviato da HIKAR, ha confermato l'architettura della soluzione e dimostrato le prestazioni di PLCnext Technology, con conseguente elevata soddisfazione del cliente. A seguito del corretto completamento di un progetto pilota, nella fase 1 sono state implementate 65 sedi in collaborazione con HIKAR mentre il rollout completo a 130 sedi è previsto entro i prossimi 24 mesi.
Questo ecosistema integrato fa in modo che i dati sul campo vengano raccolti, convalidati, protetti e trasferiti contemporaneamente a più destinazioni cloud. Ciò garantisce la massima trasparenza, sicurezza e scalabilità.
I vantaggi
- Maggiore disponibilità grazie alla comunicazione ridondante, al controllo sicuro dell'edge e all'archiviazione ininterrotta dei dati
- Monitoraggio dello stato di salute degli asset per pompe, ventilatori, sensori e altri componenti critici
- Eliminazione dell'acquisizione dei dati manuale in oltre 65 sedi
- Tempi di progettazione e implementazione più rapidi del 60% grazie all'architettura SIEN preconfigurata e all'apertura di PLCnext Technology
- Miglioramento della sostenibilità grazie all'uso ottimizzato dei dispositivi e alla riduzione del consumo energetico
- Design pienamente conforme a IEC 62443 che supporta applicazioni remote cyber-resilienti
- Architettura scalabile, pronta per una rapida espansione a oltre 130 sedi senza modifiche strutturali
- Integrazione multi-cloud in tempo reale e senza soluzione di continuità, per garantire la trasparenza ambientale e la conformità alle norme
Contatti
Prodotti
Non hai ancora trovato il prodotto giusto?
Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.
Conclusione
Combinando l'ecosistema di automazione sicuro e aperto di PLCnext Technology con la nostra intelligenza SIEN Edge, siamo stati in grado di semplificare significativamente la progettazione e di realizzare implementazioni coerenti e ripetibili in più siti produttivi.
Utilizzando il nostro PLCnext Technology Ecosystem in collaborazione con HIKAR, gli operatori di infrastrutture critiche possono ottenere una maggiore disponibilità e resilienza. La soluzione SIEN integrata garantisce una edge intelligence sicura, ridondanza del cloud e flussi di dati in tempo reale, elimina i processi manuali e assicura la conformità alla IEC 62443.
Questo approccio non solo massimizza i tempi di attività e l'affidabilità, ma consente anche la manutenzione predittiva. L'integrazione multi-cloud e l'applicazione scalabile su decine di sedi remote garantiscono maggiore sostenibilità, Cyber Security ed efficienza. Questo stabilisce un nuovo punto di riferimento per la trasformazione digitale delle infrastrutture critiche.