Alimentazione di energia per interblocchi elettronici e digitali

Esempio applicativo della trasformazione digitale nell'infrastruttura ferroviaria

Alimentazione con corrente di interblocchi elettronici e digitali

Alimentazione con corrente di interblocchi elettronici e digitali

Gli interblocchi classici hanno un'architettura centrale, sia per la trasmissione dei dati sia per l'alimentazione di energia. Tuttavia, con l'avanzare della digitalizzazione dell'infrastruttura ferroviaria, aumenta il numero di unità decentralizzate che devono essere alimentate. Le soluzioni di alimentatore per le installazioni decentralizzate pongono sfide particolari per il concetto di ridondanza e il livello di tensione: la tensione di alimentazione necessaria deve essere resa disponibile anche su lunghe distanze, pressoché senza perdite e senza interruzioni per i dispositivi terminali.

Phoenix Contact non offre costose soluzioni speciali, bensì prodotti standardizzati (COTS). Per soddisfare i requisiti individuali per l'alimentazione di energia, i nostri alimentatori possono essere realizzati come soluzioni modulari.

Alimentatori

Alimentatori per l'infrastruttura ferroviaria

Maggiori informazioni sui prodotti adatti: