Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Morsetti per circuiti stampati Push-in per custodia per l'elettronica BC 17,8

21.01.2025
Morsetti per circuiti stampati Push-in per BC 17,8

Phoenix Contact amplia la gamma di connessioni per le custodie per l'elettronica della serie BC. Per la prima volta sono disponibili morsetti per circuiti stampati Push-in delle serie FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 per BC 17,8 (1 UM).

Con i morsetti per circuiti stampati delle serie FKDSO 1,5 e FKDSO 2,5 è possibile realizzare applicazioni all'avanguardia nell'automazione di edifici con un massimo di 16 poli per modulo. Il sistema armonizzato custodia-connettore consente agli sviluppatori di risparmiare tempo in fase di Design-in. I morsetti per circuiti stampati con passo da 3,5 mm (FKDSO 1,5) e da 5 mm (FKDSO 2,5) sono progettati per correnti fino a 22 A. Sono disponibili morsetti a tre e quattro poli, che possono essere facilmente combinati in una parte superiore. La disposizione ortogonale dei morsetti rispetto al circuito stampato offre un'accessibilità ottimale ai dispositivi montati su guida DIN. La connessione Push-in consente un cablaggio comodo e senza utensili. Il funzionamento è semplice e sicuro grazie al pulsante di azionamento a colori. La forza di contatto definita della connessione Push-in garantisce un contatto stabile a lungo termine e resistente alle vibrazioni.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications