Alimentatori UNO POWER - nuove versioni con Push-in e campo di tensione esteso

21.05.2025
Alimentatori UNO POWER con tecnologia di connessione Push-in

Phoenix Contact amplia la sua gamma di prodotti con nuovi alimentatori: UNO POWER fino a 90 W con tecnologia di connessione Push-in e un campo di tensione esteso fino a 277 V AC. Costituiscono l'alimentazione ottimale per le applicazioni monofase nei quadri elettrici compatti. I nuovi alimentatori da 30 fino a 90 W si distinguono per l'elevata densità di potenza, l'efficienza e la connessione Push-in. Sono pertanto ideali per le applicazioni industriali e i quadri elettrici compatti.

Gli alimentatori possono essere installati in modo semplice e senza utensili grazie alla tecnologia di connessione Push-in, che migliora significativamente l'efficienza e la flessibilità nelle applicazioni industriali. Sono inoltre caratterizzati da un campo di tensione esteso che arriva fino a 277 V AC.

UNO POWER ha una larghezza di 35 mm e una potenza di 90 W, che consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico. La tensione d'ingresso varia da 100 a 277 V AC e da 110 a 250 V DC, garantendo un'alimentazione ottimale per i sistemi monofase. Con un'efficienza fino al 95%, i dispositivi contribuiscono in modo significativo al risparmio energetico. La tensione di uscita è regolabile per potersi adattare con flessibilità alle diverse applicazioni. I dispositivi sono inoltre caratterizzati da un elevato tempo medio fra i guasti (MTBF) di oltre 500.000 ore, che ne sottolinea l'affidabilità. L'ampio intervallo di temperatura da -25 a +70 °C nonché l'avvio affidabile del dispositivo a -40 °C rendono i dispositivi ideali per le installazioni all'esterno e ne consentono un impiego sicuro a temperature estreme. La tecnologia di connessione Push-in garantisce inoltre una facile manipolazione e una rapida installazione senza utensili.

I nuovi alimentatori UNO POWER sono disponibili in vari livelli di potenza e tensioni di uscita e sono perfetti per l'uso in quadri elettrici compatti e in ambienti industriali esigenti.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications