Controllo del motore flessibile ed efficiente dal punto di vista energetico Nella costruzione di macchine, è possibile controllare i motori in modo flessibile ed efficiente con il CONTACTRON Speed Starter. Qui ti mostriamo un'applicazione nel campo dell'industria alimentare e delle bevande. Vieni a scoprire qui cosa significano nella pratica passione e innovazione. La nostra missione: trovare insieme al cliente una soluzione adeguata per un facile controllo dei motori. Siamo qui per te: contattaci.

Stabilimento di produzione Innovantia
Logo aziendale di Innovantia® Fabricación

Profilo cliente Innovantia

Innovantia® Fabricación è un fornitore di soluzioni di automazione. L'azienda vende, integra e realizza principalmente linee automatizzate per la produzione di uova nel settore agricolo. Innovantia® Fabricación offre anche diverse macchine per la produzione di ceramica per il settore edile.

Fiducia nell'innovazione e nella collaborazione – lo Speed Starter risolve i problemi dei clienti

Lo Speed Starter è semplice, affidabile, sicuro e di minimo ingombro. Richiede pochissimo tempo per l'installazione e la messa in servizio.

Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, CEO
Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spagna, CEO
Una sbirciata nel quadro elettrico con una fila di CONTACTRON Speed Starter

Costruzione di quadri elettrici: vista del quadro elettrico con una fila di CONTACTRON Speed Starter

Sistema di comando semplice: efficienza in spazi ridotti

I convertitori di frequenza sono spesso utilizzati in applicazioni in cui, ad esempio, è necessario gestire un numero di giri variabile o controllare l'avvio e l'arresto del motore. Il CONTACTRON Speed Starter combina i vantaggi di un motorstarter compatto con le caratteristiche essenziali di un convertitore di frequenza per un'ampia gamma di applicazioni:

  • Funzionamento semplice e intuitivo tramite display, manopola e pulsante di comando. Nessuna necessità di complesse parametrizzazioni.
  • Risparmio di spazio nel quadro elettrico grazie alla struttura compatta con una larghezza di installazione a partire da 35 mm. 
  • Gestione economica dei componenti grazie alla concentrazione sulle funzioni essenziali per molte applicazioni della tecnica di azionamento
CONTACTRON Speed Starter integrato in un quadro elettrico di un impianto di imbottigliamento

Utilizzo del CONTACTRON Speed Starter nel quadro elettrico

Semplice gestione del motore per un'ampia varietà di applicazioni

Il CONTACTRON Speed Starter consente di implementare in modo semplice ed economico le attività di controllo dei motori, soprattutto nell'intralogistica e nella tecnologia per la movimentazione, in settori quali la costruzione di macchine, l'industria automobilistica o quella alimentare.

CONTACTRON Speed Starter con funzione di sicurezza STO nel quadro elettrico

CONTACTRON Speed Starter con funzione di sicurezza STO nel quadro elettrico

La sicurezza prima di tutto: funzionalità Safe Torque Off

La funzione di sicurezza integrata consente di utilizzare il dispositivo in applicazioni di arresto di emergenza rilevanti per la sicurezza senza circuiti a contattore aggiuntivi. La funzione per coppia di serraggio Safe Torque Off (STO) garantisce che il motore non riceva più energia per la rotazione. In questo modo, dopo l'intervento non è più possibile generare coppia di serraggio.

Vuoi massimizzare l'efficienza e la sicurezza del tuo impianto?
Disattivando immediatamente la coppia di serraggio dei motori, la funzione STO consente un intervento rapido e sicuro in caso di emergenza o di eventi imprevisti nell'impianto. Questo non solo riduce al minimo i tempi di inattività, ma previene anche potenziali incidenti e infortuni e crea un ambiente di lavoro sicuro.

Contatto personale
Siamo a tua disposizione!

Per saperne di più sul CONTACTRON Speed Starter, contatta i nostri esperti.

Contattaci
I nostri esperti del CONTACTRON Speed Starter conversano intorno a una piastra di montaggio per quadri elettrici