Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connessione di dispositivi per correnti elevate Praticità e potenza: collega le correnti e le tensioni elevate in modo rapido, semplice e sicuro. Con i nuovi morsetti per circuiti stampati e passaparete di Phoenix Contact è possibile far passare potenze elevate attraverso la parete della custodia fino al circuito stampato.

Connessione di dispositivi per correnti elevate

I vantaggi

  • Connessione dei conduttori pratica e rapida grazie alla tecnologia di connessione Push-in e Push-Lock
  • Riduzione dei costi grazie all'integrazione nel processo di produzione SMT
  • Riutilizzabile più volte grazie ai contatti a molla richiudibili
  • Connessione potente garantita, grazie a portate di corrente fino a 76 A
  • Collegamento universale, con tecnologie di connessione che vanno dalla parete esterna della custodia al circuito stampato
Morsetto passante PWO 16

Morsetto passante PWO 16

Morsetto passante PWO 16 con connessione Push-in

  • 76 A / 1000 V
  • Sezioni del conduttore da 1,5 a 16 mm²
  • Con guarnizione per evitare la fuoriuscita del materiale di tenuta
Morsetto passante PLW 16

Morsetto passante PLW 16

Morsetto passante PLW 16 con connessione a molla Push-Lock

  • 41 A / 1000 V
  • Sezioni del conduttore da 1,5 a 16 mm²
  • Connessione senza utensili dei conduttori
  • Sigillatura mediante piombatura opzionale
Sigillatura mediante piombatura opzionale

Sigillatura mediante piombatura opzionale

Facile sigillatura

Grazie alla piombatura studiata appositamente per il PLW 16, il morsetto componibile può essere sigillato e quindi protetto da accessi non autorizzati.

Morsetto per circuiti stampati PTSPL

Morsetto per circuiti stampati PTSPL

Morsetto per circuiti stampati PTSPL 6 senza corpo isolante

  • 41 A / 1000 V
  • Sezioni del conduttore da 2,5 a 6 mm²
  • Contatto a molla riutilizzabile più volte
  • Ideale per il montaggio SMT e THR
Connessione a molla SUNCLIX

Connessione a molla SUNCLIX

Semplice connessione dei conduttori

L'esclusiva connessione a molla SUNCLIX consente di collegare i conduttori in modo rapido e sicuro. È sufficiente inserire il conduttore spelato, chiudere la molla e il gioco è fatto.

Morsetto per circuiti stampati SPT 16

Morsetto per circuiti stampati SPT 16

Morsetto per circuiti stampati SPT 16 con connessione Push-in

  • 76 A / 1000 V
  • Sezione del conduttore da 0,75 a 16 mm²
  • Connessione rapida e senza utensili di conduttori rigidi e flessibili
Vai alla connessione di dispositivi per correnti elevate

Desideri avere ulteriori informazioni?

Fai clic sul seguente link e scopri i nostri prodotti per le connessioni di dispositivi per correnti elevate.