PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95
-
Áramváltó
2906234
Egy direkt rugós csatlakozástechnikájú 4 utas leválasztó erősítőből és egy, áramsínek és erősáramú vezetékek váltakozó áramainak mérésére szolgáló 300 mm hosszú / 95 mm átmérőjű Rogowski-tekercsből álló készlet.
A kimeneti oldalon a leválasztó erősítő 8 különböző szabványos jelet ad ki, amelynek egy kontaktus kimenete is van.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Termékcsalád | Rogowski-tekercs és 4 utas leválasztó erősítő |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | II |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Galvanikus leválasztás | Megerősített szigetelés IEC 61010-1 szerint |
| Jellemző mérési hiba | < 1 % |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; 33 V-os szupresszordióda |
| Impulzusválasz (0-99%) | 110 ms |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 V |
| Mérőtekercs | |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 2x 0,22 mm (Jel (horganyzott)) |
| 1x 0,22 mm (Árnyékolás (horganyzott)) | |
| Szigetelés | kettős szigetelés |
| Névleges szigetelési feszültség | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Vizsgálófeszültség | 10,45 kV DC (60 s) |
| Pontossági osztály | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Mérőváltók | |
| Átviteli hiba maximum | ≤ 0,5 % (a tartományi végértéktől) |
| Frekvenciatartomány | 16 Hz ... 1000 Hz |
| Vizsgálófeszültség | 3 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Általános adatok | |
| Hitelesítésre alkalmas | nem |
| Áramváltó típusa | Rogowski-tekercs és 4 utas leválasztó erősítő |
| Tápellátás: Mérőváltók | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC |
| Névleges tápfeszültség tartomány | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Teljesítményfelvétel | ≤ 1 W (IKI = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω terhelésnél) |
| Frekvencia | |
| Megnevezés | Mérőtekercs |
| Frekvenciamérési tartomány | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Jel | |
| Bemeneti jel (50 Hz-nél) | 100 mV (1000 A) |
| Ívalak | szinusz |
| Bemeneti impedancia | > 100 kΩ |
| Áramváltó | |
| Konfigurálható / programozható | DIP-kapcsolóval |
| Méretezési frekvencia: Szabványos átalakító | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Primer méretezési áram Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Hitelesítésre alkalmas | nem |
| Áramváltó típusa | Rogowski-tekercs és 4 utas leválasztó erősítő |
| Kapcsolás: Tranzisztor | |
| Kimenetek száma | 1 |
| Érintkező kivitele | 1 záróérintkező |
| Minimális kapcsolófeszültség | 1 V |
| Maximális kapcsolófeszültség | 30 V DC |
| Kapcsolóáram minimum | 100 µA |
| Kapcsolóáram maximum | 100 mA (30 V esetén) |
| Jel | |
| Megnevezés | Mérőtekercs |
| Kimeneti jel (50 Hz-nél) | 100 mV (terhelés nélkül, 1000 A-nél) |
| (Üresjárati) kimeneti feszültség | VOUT = M * dI/dt |
| (Szinuszos, üresjárati) kimeneti feszültség | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; például: 50 Hz-nél; I = 1000 A)) |
| Jel | |
| Megnevezés | Mérőváltó |
| Konfigurálható / programozható | van |
| Analóg feszültségjel | 0 V ... 10 V (DIP kapcsolóval) |
| 2 V ... 10 V (DIP kapcsolóval) | |
| 0 V ... 5 V (DIP kapcsolóval) | |
| 1 V ... 5 V (DIP kapcsolóval) | |
| 0 V ... 10,5 V (szoftveresen beállítható) | |
| Kimeneti jel feszültség maximum | 12,3 V |
| Kimeneti jel áram | 0 mA ... 20 mA (DIP kapcsolóval) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP kapcsolóval) | |
| 0 mA ... 10 mA (DIP kapcsolóval) | |
| 2 mA ... 10 mA (DIP kapcsolóval) | |
| 0 mA ... 21 mA (szoftveresen beállítható) | |
| Kimeneti jel áram maximum | 24,6 mA |
| Terhelés/kimeneti terhelés feszültségkimenet | ≥ 10 kΩ |
| Áramkimenet terhelés/kimeneti terhelés | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Hullámosság | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS | |
| Mérőváltó-oldal | |
| Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 10 mm |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 12 |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 110,5 mm |
| Mélység | 120,5 mm |
| Mérőtekercs | |
| Hossz | 300 mm |
| Átmérő | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Mérőtekercs felszerelt állapotban | |
| Átmérő | 95 mm |
| Jelvezeték | |
| Hossz | 3 m |
| Szélesség | 6,2 mm |
| Magasság | 110,5 mm |
| Mélység | 120,5 mm |
| Készülékház anyaga | PC |
| PBT | |
| Tekercsanyag | Elastollan |
| Környezeti feltételek | |
| A mérő tekercs védettsége | IP54 (nincs UL értékelés) |
| A mérőváltók védettsége | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Mérőtekercs) | -30 °C ... 80 °C (Mérőtekercs) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Mérőváltó) | -40 °C ... 70 °C (Mérőváltó) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C (Mérőtekercs) |
| -40 °C ... 85 °C (Mérőváltó) | |
| Magassági viszony | < 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| CMIM | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CMIM-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010 Recognized |
| Megjegyzés | Mérőtekercs |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| Megjegyzés | Mérőváltó |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-2 |
| Megjegyzés | A zavaró befolyás hatása közben kisebb eltérések előfordulhatnak. |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Galvanikus leválasztás | Megerősített szigetelés IEC 61010-1 szerint |
| Szabványok/előírások | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2906234 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMMA12 |
| Termékkulcs | CMMA12 |
| GTIN | 4055626048284 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 272 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 370 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 79-94-7) | |
| SCIP | 3e749214-39a9-48f5-a558-77111ddcf51d |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51