PACT RCP-4000A-1A-D95
-
Áramváltó
2904921
A készlet egy 1 A-es mérőátalakítóból és egy jelvezetékkel ellátott Rogowski-tekercsből áll. A Rogowski-tekercs hossza: 300 mm, átmérője: 95 mm. A jelvezeték hossza: 3 m. A Rogowski-tekercs áramsínek és erősáramú vezetékek váltakozó áramát méri.
Termékrészletek
| Termékcsalád | Rogowski-tekercs és 1 A-es mérőváltó |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szigetelés | kettős szigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III (1000 V, a nullavezetőhöz) |
| IV (600 V, a nullavezetőhöz) | |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Galvanikus leválasztás | Megerősített szigetelés IEC 61010-1 szerint |
| Jellemző mérési hiba | < 1 % |
| Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; 33 V-os szupresszordióda |
| Hőmérséklet együtthatók | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, mindkét komponens környezeti hőmérséklete azonos) |
| 0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, mindkét komponens környezeti hőmérséklete azonos) | |
| Mérőtekercs | |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 2x 0,22 mm (Jel (horganyzott)) |
| 1x 0,22 mm (Árnyékolás (horganyzott)) | |
| Szigetelés | kettős szigetelés |
| Névleges szigetelési feszültség | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Vizsgálófeszültség | 10,45 kV DC (60 s) |
| Pontossági osztály | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Mérőváltók | |
| Linearitási hiba | < 0,5 % (a tartományi végértéktől) |
| Átviteli hiba maximum | ≤ 0,5 % (a tartományi végértéktől) |
| Frekvenciatartomány | 45 Hz ... 65 Hz |
| Max. mérhető felharmonikusok | < 2 kHz |
| Áramfelvétel | < 190 mA (19,2 V esetén) |
| Vizsgálófeszültség | 1,5 kV AC (Tápellátás / be- és kimenet: 50 Hz, 1 min) |
| Általános adatok | |
| Hitelesítésre alkalmas | nem |
| Áramváltó típusa | Rogowski-tekercs és 1 A-es mérőátalakító |
| Tápellátás: Mérőváltók | |
| Névleges tápfeszültség | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Névleges tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maximális áramfelvétel | 190 mA |
| Teljesítményfelvétel | 4 W |
| Frekvencia | |
| Megnevezés | Mérőtekercs |
| Frekvenciamérési tartomány | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Jel | |
| Bemeneti jel (50 Hz-nél) | 100 mV (1000 A) |
| Ívalak | szinusz |
| Bemeneti impedancia | 27 kΩ (legkisebb mérési tartomány) |
| Áramváltó | |
| Konfigurálható / programozható | DIP-kapcsolóval |
| Méretezési teljesítmény | 1,25 VA |
| Primer méretezési áram Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| Fázisszög | < 1 ° |
| Hitelesítésre alkalmas | nem |
| Áramváltó típusa | Rogowski-tekercs és 1 A-es mérőátalakító |
| Jel | |
| Megnevezés | Mérőtekercs |
| Kimeneti jel (50 Hz-nél) | 100 mV (terhelés nélkül, 1000 A-nél) |
| (Üresjárati) kimeneti feszültség | VOUT = M * dI/dt |
| (Szinuszos, üresjárati) kimeneti feszültség | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; például: 50 Hz-nél; I = 1000 A)) |
| Jel | |
| Megnevezés | Mérőváltó |
| Kimeneti jel áram | 0 A AC ... 1 A AC |
| Méretezési teljesítmény | 1,25 VA |
| Terhelés | 0 Ω ... 1,25 Ω |
| Max. távolságok rézvezetékekhez PN max esetén | 16 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
| 32 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
| 55 m (2,5 mm² (AWG 14)) | |
| Mérőváltó-oldal | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csupaszolási hossz | 7 mm |
| Csavarmenet | M3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 14 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 85 mm |
| Mélység | 70,4 mm |
| Mérőtekercs | |
| Hossz | 300 mm |
| Átmérő | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Mérőtekercs felszerelt állapotban | |
| Átmérő | 95 mm |
| Jelvezeték | |
| Hossz | 3 m |
| Szélesség | 22,5 mm |
| Magasság | 85 mm |
| Mélység | 70,4 mm |
| Készülékház anyaga | PC |
| PA | |
| Tekercsanyag | Elastollan |
| Környezeti feltételek | |
| A mérő tekercs védettsége | IP54 (nincs UL értékelés) |
| A mérőváltók védettsége | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Mérőtekercs) | -30 °C ... 80 °C (Mérőtekercs) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Mérőváltó) | -20 °C ... 70 °C (Mérőváltó) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 80 °C (Mérőtekercs) |
| -25 °C ... 85 °C (Mérőváltó) | |
| Magassági viszony | < 2000 m |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 5 % ... 95 % (lecsapódás nélkül) |
| CE | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
| CMIM | |
| Tanúsítvány | Megfelel a CMIM-feltételeknek |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 61010 Recognized |
| Megjegyzés | Mérőtekercs |
| UL, USA / Kanada | |
| Jelölések | UL 508 Listed |
| Megjegyzés | Mérőváltó |
| Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
| Zavarállóság | EN 61000-6-3 |
| Zavarkisugárzás | |
| Szabványok/előírások | EN 61000-6-4 |
| Galvanikus leválasztás | Megerősített szigetelés IEC 61010-1 szerint |
| Szabványok/előírások | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Cikkszám | 2904921 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | CMMA12 |
| Termékkulcs | CMMA12 |
| GTIN | 4046356900966 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 299,7 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 419 g |
| Vámtarifaszám | 85437090 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1621b3ce-130d-440f-a0ed-03afa14f531a |
Kompatibilis termékek
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51