A RIFLINE complete termékcsalád dugaszolható elektromechanikus és szilárdtest reléi az aljzathoz hasonlóan az UL 508 szabvány szerint engedélyezve vannak. A megfelelő engedélyek az egyes komponenseknél lehívhatók.
RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21
-
Relémodul
2903347
Előszerelt relémodul csavaros csatlakozással, részei: reléfoglalat, teljesítményérintkezős relé, dugaszolható kijelző-/ zavarszűrő modul és tartókengyel. Érintkező kivitele: 2 váltóérintkező. Bemeneti feszültség: 230 V AC
Termékrészletek
Üzemeltetési tudnivalók | FBS 2-6... dugaszolható áthidalók a bemeneti oldalhoz (A2) és FBS-2-8... dugaszolható áthidalók a kimeneti oldalhoz (11/ 21) |
Terméktípus | Relémodul |
Termékcsalád | RIFLINE complete |
Alkalmazás | Univerzális |
Üzemmód | 100 % ED |
Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szigetelés | Bemenet és kimenet biztonságos elválasztása |
Alapszigetelés a váltóérintkezők között | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Adatkarbantartási állapot | |
Utolsó adatkarbantartás dátuma | 06.07.2025 |
Elektromos élettartam | lásd a diagramon |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,38 W |
Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 4 kVeff (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
Vizsgálófeszültség (Váltóérintkező/váltóérintkező) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, váltóérintkező/váltóérintkező) |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
Méretezési lökőfeszültség | 6 kV (Bemenet / kimenet) |
4 kV (a váltóérintkezők között) |
Gerjesztőoldal | |
Bemeneti feszültség UN | 230 V AC |
Bemeneti feszültségtartomány | 184 V AC ... 264,5 V AC (20 °C) |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | lásd a diagramot |
Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
Hajtás (pólusok) | pólusos |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 6 mA |
Jellemző mválaszidő | 3 ms ... 12 ms |
Jellemző visszaejtési időtartomány | 3 ms ... 20 ms |
Tekercsfeszültség | 230 V AC |
Védőkapcsolás | Varisztor |
Üzemi feszültség kijelző | sárga LED |
Kapcsolás | |
Érintkező kivitele | 2 váltóérintkező |
Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
Érintkező anyaga | AgNi |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
Minimális kapcsolófeszültség | 5 V (10 mA) |
Tartós határáram | 8 A (lásd a diagramot) |
Maximális bekapcsolási áram | 12 A (20 ms, záró) |
Kapcsolóáram minimum | 10 mA (5 V) |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 192 W (24 V DC mellett) |
124 W (48 V DC mellett) | |
108 W (60 V DC mellett) | |
52 W (110 V DC mellett) | |
48 W (220 V DC mellett) | |
2500 VA (250 V AC-n) | |
Használati kategória CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/240 V (Záróérintkező) |
AC15, 2 A/250 V (Nyitóérintkező) | |
DC13, 2 A/24 V (Nyitóérintkező) | |
DC13, 0,2 A/250 V (Záróérintkező) |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet, merev (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 4 mm² |
0,5 mm² ... 4 mm² (Érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
Vezeték-keresztmetszet, hajlékony (2 azonos keresztmetszetű vezető) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN érvéghüvely szigetelőgallérral) | |
Vezető-keresztmetszet AWG | 20 ... 10 (tömör) |
20 ... 12 (hajlékony) | |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Cikk méretei | |
Szélesség | 16 mm |
Magasság | 90 mm |
Mélység | 75 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint (Ház) | V2 (Ház) |
Környezeti feltételek | |
Védettség (Relétalp) | IP20 (Relétalp) |
Védettség (Relé) | RT III (Relé) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 50 °C |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Teszt károsító gázokkal | |
Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Szabványok/előírások | IEC 60947-5-1 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Cikkszám | 2903347 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DK6519 |
Termékkulcs | DK6519 |
GTIN | 4046356732819 |
Tömeg/db (csomagolással) | 69 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 69 g |
Vámtarifaszám | 85364900 |
Származási ország | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
FBS 2-6 - Dugaszolható áthidaló 3030336
-
FBS 2-6 BU - Dugaszolható áthidaló 3036932
-
FBS 2-6 GY - Dugaszolható áthidaló 3032237
-
FBS 2-8 - Dugaszolható áthidaló 3030284
-
FBS 2-8 BU - Dugaszolható áthidaló 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Dugaszolható áthidaló 3032541
-
STP 5-2 - Jelölő-hordozók 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Rendszercsatlakozás 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201798
-
MPS-MT - Vizsgálódugasz 0201744
-
MPS-IH WH - Szigetelő hüvely 0201663
-
MPS-IH RD - Szigetelő hüvely 0201676
-
MPS-IH BU - Szigetelő hüvely 0201689
-
MPS-IH YE - Szigetelő hüvely 0201692
-
MPS-IH GN - Szigetelő hüvely 0201702
-
MPS-IH GY - Szigetelő hüvely 0201728
-
MPS-IH BK - Szigetelő hüvely 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1050004
-
ZB 5 CUS - Jelölőcsík 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 1050415
-
UC-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824581
-
UCT-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829595
-
GBS 5-25X12 - Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez 0810588
-
GBS 5-25X5 - Csoportos megjelölő tábla kapocsjelöléshez 0829126
-
STP 5-2-ZB - Jelölő-hordozók 3037643
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 0811972
-
ZB 15 CUS - Jelölőcsík 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Jelölőcsík 0811998
-
UC-TM 16 - Jelölő kapcsokhoz 0819217
-
UC-TMF 16 - Jelölő kapcsokhoz 0819262
-
RIF-1-BSC/2X21 - Relétalp 2900930
-
REL-MR-230AC/21-21 - Egyes relé 2961451
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Dugaszmodul 2900944
-
RIF-RH-1 - Tartókengyel 2900953
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51