PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP
-
Biztonsági kapcsolókészülék
2702356
Biztonsági kapcsolókészülék 3 és 1 fázisú motorok szenzor nélküli leállásfelügyeletéhez, max. SIL 3, Kat. 3, PL e, egy- és háromfázisú váltakozó áramú, valamint egyenáramú motorok maradékfeszültségének kétcsatornás kiértékelése, dugaszolható direkt rugós kapcsok, szélesség: 12,5 mm
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Terméktípus | Biztonsági kapcsolókészülék |
Alkalmazás | Gépállásfigyelő |
Vezérlés | 2 csatornás |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Idők | |
Tipikus behúzási idő Us esetén | < 1 s |
Reakcióidő | típ. 20 ms (50 Hz-es bemeneti frekvenciánál) |
Késleltetési időtartomány | 0,5 s ... 20 s ±1 % (K1, K2 paraméterezhető) |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Interfészek | szenzor nélkül |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
400 V AC az (L1/L2/L3) és a többi áramág közötti elválasztó szakaszoknál | |
690 V AC (az L1/L2/L3-on belüli elválasztó szakaszoknál) | |
Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV-os alapszigetelés: az összes áramág és a készülékház között 8 kV-os alapszigetelés: L1 és L2 között L1 és L3 között L2 és L3 között |
Biztonságos leválasztás, megerősített 6 kV-os szigetelés: A1/A2 és 13/14 között MO/FO és 13/14 között Biztonságos leválasztás, megerősített 8 kV-os szigetelés: L1/L2/L3 és A1/A2 között L1/L2/L3 és MO/FO között L1/L2/L3 és 13/14 között |
|
Tápellátás | |
Megnevezés | A1/A2 |
Vezérlőáramkör méretezési tápfeszültsége US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Vezérlő áramkör méretezési feszültsége US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Méretezési vezérlő tápáram IS | típ. 50 mA |
Teljesítményfelvétel US mellett | típ. 1,2 W |
Bekapcsolási áram | 5,6 A (Δt = 400 µs Us esetén) |
Szűrési idő | 1 ms (az A1 kapcson feszültségletörések bekövetkeztekor, Us mellett) |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
Polaritásvédelem |
Mérés | |
Bemenet megnevezése | L1, L2, L3 |
Bemenetek száma | 3 |
Feszültség bemeneti jel | max. 690 V AC/DC |
Határfrekvencia | max. 3 kHz (> 2 VRMS feszültségeknél) |
Áramfelvétel | max. 0,35 mA |
Relé: Engedélyező áramkör (13/14) | |
A kimenet leírása | biztonsági záróérintkezők |
Kimenetek száma | 1 (késleltetés nélkül) |
Érintkező kivitele | 1 engedélyező áramkör |
Érintkező anyaga | AgSnO2 |
Kapcsolófeszültség | min. 24 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Kapcsolási teljesítmény | min. 72 mW |
Bekapcsolási áram | min. 3 mA |
max. 5 A | |
Tartós határáram | 5 A |
Négyz. Összegáram | 25 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Kapcsolási frekvencia | max. 0,1 Hz |
Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
Kimeneti biztosító | 5 A gL/gG |
Jelzés: M0, F0 | |
Kimenetek száma | 2 (digitális, PNP) |
Feszültség | 23 V DC (US - 1 V) |
Áram | max. 100 mA |
Maximális bekapcsolási áram | 500 mA |
Rövidzárlat-védelem | igen |
Csatlakozástechnika | |
dugaszolható | van |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Állapotjelzés | 4 x kétszínű LED |
Szélesség | 12,5 mm |
Magasság | 116,6 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
Készülékház anyaga | PA |
Biztonságtechnikai adatok | |
Stop-kategória | 0 |
Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
Kategória | 3 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 17 520 kapcsolási ciklus évente) |
Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (4 A DC13; 5 A AC15; 17 520 kapcsolási ciklus évente) |
Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
Alkalmazási magasság | max. 2000 m (NN felett) |
Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Ütésállóság | 15g |
Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitúdó: 0,15 mm, 2g |
CE | |
Tanúsítvány | Megfelel a CE-feltételeknek |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
Beépítési helyzet | függőleges vagy vízszintes |
Cikkszám | 2702356 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNA241 |
Termékkulcs | DNA241 |
GTIN | 4055626133218 |
Tömeg/db (csomagolással) | 143,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 143,9 g |
Vámtarifaszám | 90328900 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
C-RCI 2,5/M4 - Gyűrűs kábelsaru 3240023
-
C-RCI 2,5/M6 - Gyűrűs kábelsaru 3240025
-
C-RCI 2,5/M8 - Gyűrűs kábelsaru 3240026
-
C-RC 2,5/M3,5 DIN - Gyűrűs kábelsaru 3240077
-
C-RC 2,5/M5 DIN - Gyűrűs kábelsaru 3240079
-
C-RC 2,5/M6 DIN - Gyűrűs kábelsaru 3240080
-
C-RC 2,5/M8 DIN - Gyűrűs kábelsaru 3240081
-
C-RC 2,5/M10 DIN - Gyűrűs kábelsaru 3240082
-
CRIMPFOX 6 - Krimpelőfogó 1212034
Az Ön előnyei
1 és 3 fázisú váltakozó áramú vagy egyenáramú motorok felügyelete
Nincs szükség további szenzorokra
Beállítható késleltetési idő 0,5 s ... 20 s között
Beállítható kapcsolási küszöb: 50 mV... 500 mV
1 engedélyező áramág, 2 digitális jelzőkimenet
Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
Cat. 3/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szabvány szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szabvány szerint
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51