Vezeték nélküli multiplexer A vezeték nélküli jelkábel. A Wireless MUX segítségével megbízhatóan továbbíthat I/O jeleket nehezen hozzáférhető vagy forgó állomásokhoz. A Wireless MUX különösen gyorsan telepíthető: csatlakoztassa, kapcsolja be, és máris működik a jelek rádiós átvitele. A készülékek fix hozzárendelésének köszönhetően a kapcsolat létrehozása és a jelátvitel automatikus.

Vezeték nélküli multiplexer kalapsínre szerelve

Önnek nyújtott előnyök

  • Egyszerű üzembe helyezés – nincs szükség konfigurálásra vagy beállításokra
  • Nagy csatornaszám kompakt házban
  • A tipikus átviteli idő kisebb, mint 10 ms
  • Hatótávolság rálátás esetén körsugárzó antennával max. 200 m, irányított antennával max. 400 m
  • A legújabb Bluetooth 4.0 technológia csekély energiafelhasználással
Két vezeték nélküli multiplexer a kalapsínen

Vezeték nélküli multiplexer: kicsomagolás, csatlakoztatás és bekapcsolás

Vezeték nélküli multiplexer, a vezeték nélküli jelkábel

A vezeték nélküli multiplexer 16 digitális és két analóg jelet visz át bidirekcionálisan, azaz mindkét irányban, kiváltva ezzel egy 40 eres jelkábelt. Az összeköttetés eközben folyamatosan felügyelet alatt áll. Ha a kapcsolat komoly mértékű zavarásnak van kitéve vagy megszakad, akkor a kimenetek a meghatározott LOW (alacsony) állapotba állnak vissza. Ezt a modul diagnosztikai LED-je jelzi. A kapcsolat minőségét mutató kijelző folyamatosan tájékoztatja a felhasználót az összeköttetés minőségéről.

A vezérlőbe való bekötés egyszerűen megvalósítható a meglevő be- és kimeneti csatornákon keresztül.

Ready to use: kicsomagolás, csatlakoztatás és bekapcsolás

Tipikus alkalmazási területek

A vezeték nélküli multiplexer minden olyan helyen alkalmazható, ahol kevés digitális vagy analóg be- és kimeneti jel információit kell vezeték nélkül egy távoli vagy mozgó állomással kicserélni. Az állandóan mozgó géprészek különösen a gyárautomatizálásra jellemzőek.

Ipari daru
Öntöde
Derítőmű kültéri medencével
Ipari daru

A csúszógyűrűk, energiavezető láncok, valamint kábeltömlők és -dobok helyettesítése.

Alkalmazási példák:

  • Darurendszerek pl. kopásmentes rádiós kommunikációval a híddaru és a központi vezérlő között, vagy az ún. „futómacskák” vezérlésére
  • Betongyár pl. rádiós kommunikációval a tartálykocsik és a központi vezérlő között, vagy rádiós kommunikációval a betonelosztók és a központi PLC között

Öntöde

Mozgó gépek és berendezések vezérlése, kábeldobok, valamint zavarérzékeny és sok karbantartást igénylő kábeltálcák helyettesítése.

Alkalmazási példák:

  • Öntöde pl. rádiós kommunikációval a mozgó adagolókocsik és a központi vezérlő között
  • Komposztáló létesítmények pl. rádiós kommunikációval a mozgó átalakítók és a vízellátást adó tömlőskocsik között

Derítőmű kültéri medencével

A csúszógyűrűk helyettesítése és a távoli, ill. nehezen hozzáférhető vagy mozgó berendezésrészek vezérlése.

Alkalmazási példa:

  • Szennyvíztisztító pl. a szivattyúk vezérlésével a homokfogó berendezésekben, vagy rádiós kommunikáció a derítők és a központi PLC között