Alkalmazási példa ·
03.02.2025

Hőszivattyúk meglévő épületekhez Korszerűsítés a barnamezős területen: évi 500 000 kWh-val kevesebb földgáz a CO₂-mérlegben.

Két ember beszélget a gyár területén egy hőszivattyú mellett

Rövid összefoglaló

Mi szükséges a meglévő épületek észszerű energiahatékonysági korszerűsítéséhez? Alapvetően nem sok minden. A megújuló energiákra való összpontosítás céljából a Phoenix Contact a dekarbonizációs stratégia részeként hőszivattyúkkal szerelte fel az első épületeket a blombergi székhelyén.

Két ember sétál egy alagsor műszaki központjában

Míg az első hőmérsékleti fokozat az épületen kívül volt elhelyezve, az alagsorban lévő műszaki központ elegendő helyet kínált a berendezés második részének

A felületfűtések megkönnyítik az átalakítást

A vállalat mintegy 600 000 eurót fektetett be a fenntartható felújításba azzal a céllal, hogy első lépésként két ötemeletes többcélú épületet leválasszon a földgázról. Ez évente kereken 500 000 kWh hőenergia-mennyiséget jelent.

Mire volt szükség az úgynevezett barnamezős korszerűsítéshez? Energiahatékony épületburkolat, valamint olyan fűtési és hűtési rendszer, amely a padló- vagy mennyezetfűtésnek köszönhetően alacsony előremenő hőmérséklettel működik. Pontosan ez az a két tulajdonság, amely a lakóépületekből is ismerős, amikor az elöregedő olaj- vagy gázégők elektromos hőforrásokra való cseréjéről van szó.

Két ember beszélget egy alagsori technikai szobában

Ha pontosan mérik az energiamennyiségeket, akkor jó esély van arra, hogy az épületekben elegendő tartalék van az alternatív rendszerekhez

A cél/tény összehasonlítás mindig kifizetődik

Műszakilag a hőszivattyúk olyan hűtőgépek, amelyek fordított felhasználással működnek – mint egy hűtőszekrény. A Blombergben telepített berendezések fűteni és hűteni egyaránt képesek. „Szeretnénk, ha nyáron hűteni tudnánk a berendezésekkel“, magyarázza Stefan Gottschalk, a Phoenix Contact energiamenedzsere.

A tényleges hőteljesítmény-igényt előzetesen hőmennyiségmérők segítségével meghatározták. Az eredmény érdekes volt. Stefan Gottschalk: „Tudni akartuk, hogy mit fogyasztunk valójában – és végül jóval a számított értékek alatt voltunk az épületek üzembe helyezésétől kezdve.“ Akkoriban 500 kW-os teljesítményből indultak ki. A valóság azonban takarékosabb maradt: 350 és 400 kW között.

A vezeték-keresztmetszet figyelembe vétele

Ez azt jelenti, hogy az eredeti épülettechnika hőtechnikai szempontból nagyvonalúan lett kialakítva, és ebből következően tartalékai vannak ahhoz, hogy a két épületet jó érzést keltve ideális hőmérsékleten tartsa. Stefan Gottschalk ezért jól el tudja képzelni, hogy további épületeket is csatlakoztasson a hőszivattyúkhoz, különösen azért, mert a csőrendszert is 500 kW átvitelére tervezték.

Általánosan szemlélve ez az összefüggés azt jelenti, hogy a hőszivattyúk éppenséggel alacsonyabb előremenő hőmérsékletet is képesek létrehozni a komfortérzet csökkenése nélkül, ha az átvitt hőenergiát nagyobb térfogatárammal lehet ellensúlyozni. Ebben az esetben több víz áramlik át a csöveken alacsonyabb hőmérsékleten.

Konténer a kék égbolt és a szomszédos csővezetékek előtt

A külső hőszivattyúkat szabványosított konténerekben helyezik el

Eltávolodás az olajtól és a gáztól: hőtermelési fordulat villamos energiával

A jó tíz évvel ezelőtt épült 23. és 24. épületek Blombergben a termikus széndioxid-mentesítés kezdetét jelentik. A két épületen kívül konténerekbe telepített hőszivattyúk még olyan sok energiát képesek előállítani, hogy az épületegyüttes további épületeit is csatlakoztatni lehet.

„A hőszivattyúk a legkorszerűbbek. Nem kell félni tehát a modernizációtól. Amit az ilyen intézkedéseknél mindig előzetesen tisztázni kell: a keretfeltételek és a meglévő hőátviteli rendszerek alkalmasak-e a hőtechnikai kialakításra? Ebben segítenek a HLK tervezőirodák", magyarázza Stefan Gottschalk, arra bíztatva az embereket, hogy a hőtermelési fordulat érdekében nézzék meg közelebbről ezt az évtizedek óta bevált technikát.

Szerző: Thorsten Sienk

E-mail:

Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!

„Szívesen adunk tanácsot az All Electric Society és a szektorok összehangolása kérdésében.“

További hozzájárulások