Mi az a zöld hidrogén? A zöld hidrogén olyan energiahordozó, amelyet víz elektrolízisével állítanak elő, kizárólag megújuló energiaforrások felhasználásával.
Rövid összefoglaló
A fosszilis tüzelőanyagokból előállított szürke hidrogénnel ellentétben a zöld hidrogén előállítása nem jár klímakárosító CO₂-kibocsátással. Ezenkívül a megújuló forrásokból származó energia tároló hordozója is lehet. A zöld hidrogén lehetőséget kínál a tiszta energia nagy távolságokra történő szállítására és különböző ágazatokban történő felhasználására.
Hogyan állítják elő a zöld hidrogént?
A zöld hidrogént elektrolízissel állítják elő. Ebben a folyamatban a vizet elektromos energia felhasználásával hidrogénre és oxigénre bontják. A megújuló energiaforrások használata azt jelenti, hogy a gyártási folyamat nem bocsát ki üvegházhatású gázokat. Az elektrolizáló berendezésben a vízmolekulák (H₂O) elektromos feszültség hatására hidrogénre (H₂) és oxigénre (O₂) bomlanak.
A zöld hidrogén és a power-to-X
A zöld hidrogén központi szerepet játszik minden power-to-X folyamatban. Szén (pl. szén-dioxid, CO₂) hozzáadásával klímasemleges e-metán állítható elő a power-to-gas eljárással, vagy e-fuel (szintetikusan előállított folyékony üzem- és tüzelőanyag) a power-to-liquid eljárással. Ezenkívül energiatárolóként és energiahordozóként is szolgál a power-to-heat eljáráshoz. Ezért a power-to-X mindhárom alapvető technológiájához használható.
A zöld hidrogén tárolása
A tárolásnak különböző módszerei vannak, beleértve a sűrített vagy folyékony hidrogén formájában történő tárolást rendkívül alacsony hőmérsékleten a térfogat csökkentése és a szállíthatóság javítása érdekében. A hidrogén szállítása kihívást jelent, mivel a veszteségek és veszélyek minimalizálása érdekében meg kell felelni a biztonsági és tárolási követelményeknek. A zöld hidrogén, mint a fenntartható energiarendszer megbízható energiatárolója és -forrása szerepének megerősítése érdekében a hidrogéntárolási infrastruktúra fejlesztésébe és bővítésébe elengedhetetlen módon komoly beruházásokat kell végrehajtani.
Előnyök és hátrányok
A zöld hidrogén éghajlatbarát. Sokféleképpen felhasználható, például tüzelőanyagként, villamos energia és hő előállítására, valamint ipari nyersanyagként. A megújuló forrásokból származó felesleges villamos energia hidrogénné alakítható át, és szükség esetén újra villamos energiává alakítható vissza. Ezen túlmenően csökkentheti a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget is.
A hátrányok közé tartozik a nagy előállítási költség és az elektrolízis energiaigényes folyamata. Ezenkívül a hidrogén előállításához, tárolásához és elosztásához szükséges átfogó infrastruktúra kiépítése jelentős beruházásokat igényel. A hidrogén ugyanis rendkívül gyúlékony, ami különleges biztonsági intézkedéseket tesz szükségessé a tárolás és a szállítás során.
A zöld hidrogén alkalmazási területei
- Közlekedési ágazat: a levegőszennyezés csökkentése a hidrogénüzemű személygépkocsik, buszok és tehergépkocsik tiszta üzemanyaga révén
- Légi közlekedés és hajózás: ezek olyan területek, ahol az elektromos energia nehezen használható
- Ipar, tiszta termelés: alternatív nyersanyag a széndioxid-mentesítés elősegítésére az energia- és széndioxid-intenzív folyamatokban
- Fűtési rendszerek: a meglévő földgázhálózatok helyettesítése vagy kiegészítése (különösen a hideg régiókban, ahol a napenergia kevésbé hatékony, amikor a Nap télen alacsonyan jár)
- Energiatárolási lehetőség: a napsütéses és szeles időszakokból származó felesleges megújuló energia tárolása (a hálózati stabilitás elősegítése)
Összegzés
A zöld hidrogén központi szerepet játszik az energetikai átalakulásról folyó eszmecserében, mivel a különböző ágazatok szén-dioxid-mentesítése kulcstechnológiájának lehet tekinteni. Emellett a hidrogéntechnológia fejlesztése és szerepének növelése új gazdasági lehetőségeket és munkahelyeket teremt az innovatív technológiák és infrastruktúrák ösztönzésével, ami nemcsak az energetikai átalakuláshoz, hanem a gazdaság átalakításához is hozzájárul. Ennek eredményeképpen a zöld hidrogén nemcsak egy lépés az energia fenntartható jövője felé, hanem egyúttal lehetőség is a messzemenő gazdasági és ökológiai átalakulásra is.
A zöld hidrogén és az All Electric Society
Az All Electric Society olyan világ, amelyben a megújuló forrásokból nyert energia elegendő mennyiségben és megfizethetően áll rendelkezésre. A megújuló energia termelése és felhasználása következetesen valósul meg. Emellett az elsődleges energiaszükségletet hatékonysági intézkedésekkel csökkentik, valamint intelligens és hálózatba kötött rendszereket valósítanak meg. Az All Electric Society egyik központi kihívása az, hogy a megújuló forrásból termelt villamos energiát szektorokon átívelő módon szállíthatóvá és tárolhatóvá kell tenni – és az így a termeléstől időben elkülönülő módon felhasználhatóvá váljon. Ennek egyik módja a zöld hidrogén előállítása és felhasználása.
Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!
További hozzájárulások
Mi az a power-to-gas?
A power-to-gas technológia elősegíti az energetikai átmenetet azáltal, hogy hozzájárul a hálózat stabilitásához, és hatékonyabbá teszi a megújuló energiák felhasználását.
Mi az a power-to-heat?
A power-to-heat (PtH/P2H) olyan folyamatot ír le, amelyben a felesleges elektromos energia hővé alakul át. Ez a hő közvetlenül felhasználható, vagy betáplálható egy hőtároló rendszerbe.
Mi az a terhelési csúcsok levágása?
Bemutatjuk azt, hogyan profitálhatnak a vállalatok a terhelési csúcsok levágásából.