Mi az a power-to-gas? A power-to-gas (PtG/P2G) technológia elősegíti az energetikai átmenetet azáltal, hogy hozzájárul a hálózat stabilitásához, és hatékonyabbá teszi a megújuló energiák felhasználását.
Rövid összefoglaló
A power-to-gas a megújuló energiát elektrolízissel hidrogénné alakítja, amelyet közvetlenül felhasználnak, vagy CO₂-dal metánná alakítanak. Ez a technológia lehetővé teszi a megújuló energia tárolását, földgázhálózatba való betáplálását, stabilizálja az elektromoshálózatokat, és a gáznak a különböző iparágakban elvégzett sokoldalú felhasználásával elősegíti a szektorok összehangolását.
Hogyan működik a power-to-gas?
Az eljárás alapja az elektrolízis – ez olyan elektrotechnikai folyamat, amelyben elektromos áram segítségével a víz molekuláit felbontják. Ennek során tiszta hidrogén szabadul fel, amely sokoldalú energiahordozó. A PtG esetében a hidrogén egy további lépésben metánná alakítható át, például a széndioxid megkötése révén leválasztott CO₂ segítségével.
Ezt a folyamatot metanizációnak nevezik. A keletkező szintetikus gáz betáplálható a meglévő földgázhálózatba, vagy felhasználható különböző ipari alkalmazásokban.
A power-to-gas lehetséges alkalmazásai
Az egyik fő alkalmazási terület az energiatárolás. Az energia akkumulátorokban történő tárolása helyett a power-to-gas lehetővé teszi az elektromos energia hidrogén vagy metán formájában történő tárolását. A szintetikus metán felhasználható fűtésre és energiatermelésre. Ugyanakkor a gáz a fosszilis tüzelőanyagok alternatívája az iparban, mivel ugyanazokban az infrastruktúrákban használható.
A megtermelt hidrogént különböző iparágakban is fel lehet használni, az acélgyártástól a vegyi folyamatokig. A mobilitásban is használják, például a károsanyag-kibocsátás nélkül üzemeltethető üzemanyagcellás járművek tankolására.
A power-to-gas befolyásolja az energetikai átmenetet
A power-to-gas megkönnyíti a megújuló energiák integrálását a meglévő energiarendszerbe, és garantálja azok egész éves rendelkezésre állását. Ugyanakkor lehetővé válik az elektromos, a gáznemű és a mozgási energiaformák zökkenőmentes összekapcsolása. Ez hozzájárul az elektromos hálózatok stabilitásához, és csökkenti például a nap- és szélerőművek leszabályozását.
Emellett ez a technológia elősegíti a kibocsátásmentes gazdaságra való áttérést, mivel a megtermelt gázok helyettesíthetik a fosszilis tüzelőanyagokat. A PtG kapcsolatot teremt az energiaellátás különböző ágazatai között, és olyan technológiai innovációkat ösztönöz, amelyek növelik az energiatermelés és -felhasználás hatékonyságát.
A power-to-gas előnyei
Ahelyett, hogy a PtG a fel nem használt energiát elpazarolná, azt felhasználható gáznemű tüzelőanyaggá alakítja, amely szükség esetén felhasználható. A metanizáció megköti a CO₂-t és metánná alakítja, ami hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. A megtermelt hidrogén és metán sokféleképpen felhasználható, például az iparban, a közlekedésben és a hőellátásban. A technológia így hozzájárul a szektorok összehangolásához. Emellett a meglévő földgázhálózatot is fel lehet használni a tárolásra és a szállításra. Ezáltal az új infrastruktúrára költendő költséges beruházások elkerülhetők.
Összegzés
A PtG/P2G támogatja a fenntartható és biztos jövőjű energiaellátást. A technológia elősegíti a kibocsátásmentes gazdaságra való áttérést azáltal, hogy a fosszilis tüzelőanyagokat klímasemleges alternatívákkal helyettesíti, és ezáltal jelentősen csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az éghajlatváltozás elleni küzdelemre és a megújuló energiák használatának előmozdítására irányuló globális erőfeszítések fényében a power-to-gas az All Electric Society kulcsfontosságú eleme, mivel ez a technológia lehetővé teszi a fenntartható energiaellátást, és támogatja a kibocsátásmentes gazdaságra való átállást.
Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!
További hozzájárulások
Mi az a Power-to-X?
A Power-to-X lehetővé teszi, hogy a nap- és szélenergiából nyert áram tartósan tárolható és szállítható legyen.
Mi az a power-to-heat?
A power-to-heat (PtH/P2H) olyan folyamatot ír le, amelyben a felesleges elektromos energia hővé alakul át. Ez a hő közvetlenül felhasználható, vagy betáplálható egy hőtároló rendszerbe.
All Electric Society Park – így működik a szektorok összehangolása
Rugalmasság az akkumulátoros tárolórendszernek és az energiamenedzsmentnek köszönhetően.