SAC-8PY-M/2XF VP
-
Y-elosztó
1454972
Y-elosztó, 8-pólusú, Dugasz egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, a Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A és Aljzat egyenes M12 SPEEDCON, kódolás: A, párhuzamos elosztó
Termékrészletek
Terméktípus | Y-elosztó |
Pólusszám | 8 |
A kábelleágazások száma | 2 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Menetfajta | M12 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 30 V AC |
30 V DC | |
IN névleges áramerősség | 2 A |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Méretrajz |
|
Szélesség | 39 mm |
Magasság | 16 mm |
Hossz | 52,5 mm |
Középtávolság | 21 mm |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | HB |
Tömítés anyaga | NBR |
Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes M12 SPEEDCON |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 SPEEDCON |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
3. csatlakozás | |
Kialakítás | Aljzat egyenes M12 SPEEDCON |
Reteszelés módja | SPEEDCON |
Kódolási mód | A |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP65 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
M12 | |
Szabványmegnevezés | M12-csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | IEC 61076-2-101 |
Cikkszám | 1454972 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
Értékesítési kulcs | AF1GAC |
Termékkulcs | AF1GAC |
GTIN | 4046356577205 |
Tömeg/db (csomagolással) | 34,36 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 34,36 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 1,996 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51