12IN SID121
-
Webpanel
1562358
Webpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT kijelző (projektív-kapacitív (PCAP)), 1280 x 800 képpont (WXGA), 16,7 millió szín, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, QT-böngésző, buszrendszer nélkül; A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA).
Ingyenes letöltés.
Letöltések