PTWE 6-2/B7
-
Vizsgálódugaszsor
3069437
Vizsgálódugaszsor, VDE-kódolású, B7 típusú, névleges feszültség: 400 V, csatlakozások száma: 14, pólusszám: 7, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, 1. szint, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2, szerelési mód: Falra szerelhető, szín: szürke
Termékrészletek
Általános adatok | A részletes kapcsolási rajz a Letöltések/Egyebek pontjában található |
Terméktípus | Vizsgálódugaszsor |
Pólusszám | 7 |
Raszterméret | 8,2 mm |
Csatlakozások száma | 14 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok | 7 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | III |
Méretezési átültési szilárdság | 4 kV |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,31 W |
Vizsgálati lökőfeszültség | 5 kV |
Csatlakozások száma emeletenként | 14 |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
1. szint | |
Csupaszolási hossz | 12 mm |
Idomszer | A5 |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 20 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 20 ... 10 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Maximális terhelőáram | 30 A (6 mm²-es keresztmetszetű vezeték esetén) |
Névleges feszültség | 400 V AC/DC |
Névleges keresztmetszet | 6 mm² |
1. szint A csatlakozási keresztmetszetek közvetlenül dugaszolhatók | |
Merev vezető keresztmetszete | 1 mm² ... 10 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 1 mm² ... 6 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 1 mm² ... 6 mm² |
Méretrajz |
|
Szélesség | 90,2 mm |
Magasság | 100 mm |
Mélység | 56,5 mm |
Raszterméret | 8,2 mm |
Lemezvastagság | 1 mm ... 4 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Szigetelőanyag | PA |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrikus hőleadás NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Lökőfeszültség-vizsgálat | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 4,8 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Melegedésvizsgálat | |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rövid idejű áramállóság 4 mm² | 0,5 kA |
0,3 kA | |
0,15 kA | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
Vizsgálófeszültség előírt értéke | 1,89 kV |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Általános adatok | |
Kapocsrögzítés | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Mechanikai adatok | |
Nyitott oldalfal | Nem |
Mechanikai szilárdság | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rögzítés a tartón | |
Vizsgálóerő előírt értéke | 5 N |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Megjegyzés | A fali kivágás méretei a Függelékben találhatók. |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Forgási sebesség | 10 ford/perc |
Fordulat | 135 |
Vezeték-keresztmetszet/súly | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Öregedés | |
Hőmérsékleti ciklusok | 192 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Tűláng-vizsgálat | |
Hatástartam | 30 s |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 3,12g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
Szerelési mód | Falra szerelhető |
Kapocsrögzítés | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Cikkszám | 3069437 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Értékesítési kulcs | BE6112 |
Termékkulcs | BE6112 |
GTIN | 4046356907729 |
Tömeg/db (csomagolással) | 251,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 251,5 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
FTP-2/B7 - Tesztdugó 3069471
-
FBP-2/B7 - Vakdugasz 3069498
-
AP RSC-T - Takaróprofil 3059139
-
APH-UTWE 6-2 - Takaróprofil tartó 3069057
-
FTP-2/2 SERVICE - Tesztdugó 3069464
-
FTP-2/3 SERVICE - Tesztdugó 3069465
-
FTP-2/1 SERVICE 0R1 - Tesztdugó 3069466
-
FTP-2/4 SERVICE - Tesztdugó 3069468
-
FTP-2/1 SERVICE - Tesztdugó 3069469
-
PAI-4-N GY - Vizsgálóadapter 3032871
-
PAI-4-FIX BU - Vizsgálóadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Vizsgálóadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Vizsgálóadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Vizsgálóadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Vizsgálóadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Vizsgálóadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Vizsgálóadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Vizsgálóadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Vizsgálóadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Vizsgálóadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Vizsgálóadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Vizsgálóadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Vizsgálóadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Vizsgálóadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Vizsgálóadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Vizsgálóadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Vizsgálóadapter 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Jelölőcsík 1052002
-
ZB 8 CUS - Jelölőcsík 0825011
-
UC-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0824597
-
UCT-TM 8 - Jelölő kapcsokhoz 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Jelölő kapcsokhoz 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Jelölő kapcsokhoz 1052413
-
TMT (EX9,5)R - Jelölő kapcsokhoz 0828295
-
US-TM 100 - Jelölő kapcsokhoz 0829255
-
SZF 2-0,8X4,0 - Csavarhúzók 1204520
Az Ön előnyei
Helytakarékos a kompakt, moduláris felépítésű vizsgáló dugaszsávok révén
Gazdaságos megoldás az igényhez szabható, moduláris felépítésnek és a szabványosított CLIPLINE complete tartozékok alkalmazásának köszönhetően
Az integrált, tartós kapcsolóérintkezőt a legnagyobb igényekhez fejlesztettük ki, a kiváló minőségű anyagok használata a többszörös működtetést követően is biztosítja a jeláramok átvitelét
Az előresiető és automatikus áramváltó-rövidzár maximális biztonságot nyújt
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51