FTPR-2/D19 - Tesztdugó
3069492

Tesztdugó, elfordítható fogantyúval, VDE-kódolású, D19 típusú, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, pólusszám: 19, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Helytakarékos az eltolt vizsgálóaljzat-elhelyezés révén
Gazdaságos megoldás az igényhez szabható, moduláris felépítésnek és a szabványosított CLIPLINE complete tartozékok alkalmazásának köszönhetően
Egyszerű és időtakarékos a kapcsolási műveletek funkcionális összefogásának köszönhetően
A szabadalmaztatott fordítható fogantyú biztonságos kezelhetőséget nyújt
A váltókon automatikusan létrehozott rövidzár és az érintésvédett kivitel
a legnagyobb biztonságot teszi lehetővé a mérés során
Az előresiető és automatikus áramváltó-rövidzár maximális biztonságot nyújt
Az integrált, tartós kapcsolóérintkezőt a legnagyobb igényekhez fejlesztettük ki, a kiváló minőségű anyagok használata a többszörös működtetést követően is biztosítja a jeláramok átvitelét