Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FTP-2/18 - Tesztdugó
3001722

Tesztdugó, szabadon konfigurálható, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 24 A, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű és időtakarékos a kapcsolási műveletek funkcionális összefogásának köszönhetően
Gazdaságos megoldás az igényhez szabható, moduláris felépítésnek és a szabványosított CLIPLINE complete tartozékok alkalmazásának köszönhetően
Helytakarékos az eltolt vizsgálóaljzat-elhelyezés révén
Az előresiető és automatikus áramváltó-rövidzár maximális biztonságot nyújt
A váltókon automatikusan létrehozott rövidzár és az érintésvédett kivitel
a legnagyobb biztonságot teszi lehetővé a mérés során
Az integrált, tartós kapcsolóérintkezőt a legnagyobb igényekhez fejlesztettük ki, a kiváló minőségű anyagok használata a többszörös működtetést követően is biztosítja a jeláramok átvitelét