EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA - Vizsgálóadapter jármű-töltőcsatlakozóhoz
1410506

CHARX connect, CCS 2. típus, Vizsgálóadapter jármű-töltőcsatlakozóhoz, 125 A tartós, 850 V DC, 20 A , 250 V AC, Tartozék, Egyes vezetékek, hossz: 2 m, Fal előtti és mögötti szerelés, töltőállomások teszteléséhez való vizsgálóadapterként, IEC 62196-3

Termékrészletek







Kompatibilis termékek