LUMGATE 277 8DO/2DOR/1AO DALI - Világításvezérlő készülék
1383908

Fényvezérlő egység a LED-es meghajtók vezérléséhez, bemeneti feszültség 110 V ... 277 V, 2 relékimenet, terhelőáram 8 A, max. 8 LED-es meghajtó, vezérelhető, 10 V analóg interfész, DALI interfész, 8 digitális kimenet, a terhelőáram mérése

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű integrálás a meglévő világítótestekbe
Hibatűrő viselkedés a kommunikáció zavara esetén (szabadon beállítható helyettesítő értékek)
Az IEC 62386-nak megfelelően maximum 8 DALI előtét csatlakoztatható
2 relékimenet lágyindítási funkcióval a LED-hajtások bekapcsolási áramának csökkentésére