Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, ibolyakék, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 5 ... 7,5 mm, szerelési mód: rácsíptethető, Az egyes lapok száma: 6
Vezető- és kábeljelölés
A kábeljelölések jobb áttekinthetőséget tesznek lehetővé a kapcsolószekrényekben és berendezésekben: jelölje meg Ön is egyértelműen és tartósan a vezetékeit és kábeleit. A vezeték- és kábeljelölések megkönnyítik a szerelést és karbantartást, valamint segítenek a hibaelhárításban. Minden alkalmazáshoz optimális jelöléseket szállítunk, különböző kivitelekben és szerelési módokkal.
Kábeljelölő, megrendelhető: csíkonként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 35 mm, szerelési mód: felfűzhető
Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, ibolyakék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 7 mm, Az egyes lapok száma: 4
Kábeljelölő, megrendelhető: soronként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 50 mm, szerelési mód: dugaszolás
Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, narancssárga, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 3,6 ... 4,9 mm, szerelési mód: rátolás, Az egyes lapok száma: 24, szövegmező magassága: 5 mm, szövegmező szélessége: 12 mm
Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, ibolyakék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő: > 4 mm, Az egyes lapok száma: 12
Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, ibolyakék, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 1,2 ... 1,9 mm, szerelési mód: rácsíptethető, Az egyes lapok száma: 20
Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, ibolyakék, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 7 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 60
Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, ibolyakék, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 7 mm, szerelési mód: betolható, Az egyes lapok száma: 48
Vezetékjelölő, megrendelhető: laponként, ibolyakék, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 1,9 ... 3,1 mm, szerelési mód: rácsíptethető, Az egyes lapok száma: 12
Az Ön előnyei
- Számos lehetőség a különböző szerelési módoknak köszönhetően
- Különböző anyagokkal a környezethez igazítható a bel- vagy kültéri felhasználáshoz
- Kifogástalan minőség: kiváló törlés- és karcolásálló feliratozás
Találja meg a megfelelő szerelési módot a kábelfeliratozáshoz
Egyszerűen válassza ki: akárhogyan is szeretné felszerelni vezető- vagy kábeljelöléseit, a Phoenix Contact minden alkalmazáshoz képes szállítani a megfelelő megoldást.
Rácsíptethető kábeljelölés
Rácsíptethető kábelfeliratozás
A rácsíptethető vezetékjelölők két feliratozó felülettel vannak ellátva, Elveszíthetetlenek és mindenkor jól olvashatók. Ön rácsíptetheti a vezetékjelöléseket a már lefektetett vezetőkre és kábelekre.
Ráfűzhető kábeljelölés
Ráfűzhető kábeljelölés
Az egyedi jelölők a vezetőre fűzhetők, vagy kábelkötegelővel rárögzíthetők. Különféle anyagokat tudunk szállítani kártya vagy tekercs formájában is.
Felcsúsztatható kábeljelölés
Felcsúsztatható kábeljelölés
A vezetők tartórendszerként funkcionáló jelölőhüvelyekkel is felszerelhetők. Ebben az esetben a jelölés behelyezhető jelölőcsíkkal történik, amelyeket a jelölőtartó véd. Így utólagos jelölésre is lehetőség van.
Felcsúsztatható jelölőhüvelyek
Felcsúsztatható jelölőhüvelyek
A vezetők nyomtatórendszer nélküli biztonságos és gyors helyszíni jelöléséhez Ön már előre feliratozott hüvelyeket használhat. A jelölőhüvelyek speciális formája megakadályozza az egyes jelölőhüvelyek elfordulását egymáshoz képest.
Felcsúsztatható zsugorcső
Felcsúsztatható zsugorcső
A kábelek és vezetők elveszíthetetlen jelölése a legkedvezőbben zsugorcsövekkel oldható meg. A Phoenix Contact előkonfekcionálva és tekercsáruként kínál zsugorcsöveket.
Felragasztható kábelfeliratozás
Felragasztható kábelfeliratozás
A jelölőcímkék a feliratozómezőből és átlátszó fóliából állnak. A fólia védi a feliratot kopás és szennyeződés ellen. A jelölőcímkéket különböző méretekben és formákban szállítjuk.
Vezetékjelölés kábelkötegelőkkel
Kábelkötegelővel felszerelhető vezetékjelölés
A kereskedelemben kapható kábelkötegelőkkel jelölések rögzíthetők a vezetőkre és kábelekre – az átmérőjüktől függetlenül. A nagy jelölőfelület terjedelmes feliratok számára is helyet kínál.