WML HF 14(25X19)R YE CUS - Kábeljelölő
0830832

Kábeljelölő, megrendelhető: soronként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 6,1 ... 14,2 mm, szerelési mód: ragasztható, kábelátmérő: ≤ 14,2 mm, szövegmező magassága: 19 mm, szövegmező szélessége: 25 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Beltéri alkalmazásokhoz: a védő laminálás az elpiszkolódás és a ledörzsölődés elleni nagy ellenálló képességet tesz lehetővé
A jelölőcímkék jól meghatározott elhelyezése a ragasztási rendszernek köszönhetően
Széles átmérőtartomány sokféle alkalmazási lehetőséggel a kapcsolószekrény belsejében és azon kívül
A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
A rátekerhető címkék nem jelentenek többlet térfogatot, ezért a kábel áthúzható pl. kábelcsatornán is
Hengeres testekhez, egyes huzalokhoz és kábelekhez
Halogénmentes