EMT (15X4)R BU CUS - Betolható címke
0824376

Betolható címke, megrendelhető: soronként, kék, vevői igény szerinti feliratozás, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 50 mm, szerelési mód: betolható, szövegmező magassága: 4 mm, szövegmező szélessége: 15 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

EMT ... behelyezhető címkék PATG és PATO jelölőtartó hüvelyek feliratozására vezető- és kábeljelölésre
Különleges kontúrjuknak köszönhetően az EMT ... behelyezhető lapok behelyezésük után megbízhatóan a hüvelyben maradnak
A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak
Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az ön igényei szerint feliratozza az összes EMT ...-jelölőt